工業用ベアリングの修理

Timken® Industrial Bearing Repairは、競合他社製品を含むあらゆるタイプやブランドのベアリングを再生し、重工業用ベアリングを迅速かつ確実に稼働状態に戻すお手伝いをします。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

ベアリングが損傷すると、予期せぬダウンタイム、メンテナンス期間の延長、予想外のコスト、顧客への納期遅延など、業務に支障をきたす可能性があります。重要な部品の寿命を延ばすことができる、認定修理パートナーが必要です。 ―新品を購入するよりも経済的で持続可能な代替手段を提供する。

 

お客様の課題

ベアリングが損傷すると、予期せぬダウンタイム、メンテナンス期間の延長、予想外のコスト、顧客への納期遅延など、業務に支障をきたす可能性があります。重要な部品の寿命を延ばすことができる、認定修理パートナーが必要です。 ―新品を購入するよりも経済的で持続可能な代替手段を提供する。

 

当社のソリューション

ティムケン・インダストリアル・ベアリング・リペアは、ローラーベアリングを再生し、迅速に稼働状態に戻すことで、稼働率の向上に貢献します。ベアリングの状態と修理範囲によっては、複数回の修理が可能となり、信頼性を損なうことなく耐用年数を延ばすことができます。

主な修理および再生サービスには以下が含まれます。

  • 点検と清掃:ベアリングを清掃・点検し、必要に応じて部品を交換する。
  • 再生:ベアリングを該当する仕様に従って再認定し、再組み立てする。
  • 品質保証:適切な再生要件を満たすために、徹底的な検査を実施する。

利用可能性を向上させるためのプログラムには、以下のようなものがあります。

  • MILLTEC圧延機プログラム: 当社は、お客様の製鉄所の圧延工場におけるロール交換、ロール研削、ベアリングオーバーホール、その他のメンテナンス作業に伴うダウンタイムを最小限に抑えるため、現場に技術者を派遣し、操業管理をサポートいたします。MILLTECは、熱間圧延工場と冷間圧延工場の両方に対応しており、ニーズを予測し、タイムリーなソリューションを提供するための緊密な連携を支援します。お住まいの地域でのサービス提供状況については、最寄りの代理店またはティムケンまでお問い合わせください。

 

利点

ティムケン社が再生したローラーベアリングは、新品のベアリングよりも20%~60%安価で、製造期間も新品に比べて大幅に短縮されるため、稼働時間の向上に貢献します。

当社独自の修理・再生プロセスを用いることで、ベアリングの寿命を最大4倍まで延ばすことができます。交換ではなく修理を行うことで、エネルギー消費量と原材料消費量を削減し、より持続可能なメンテナンス手法を実現できます。

 

主な用途

  • セメントと骨材
  • 工事
  • 製鉄
  • 鉱業
  • 製紙工場
  • 発電

 

リソース