Reparații rulmenți industriali

Timken® Industrial Bearing Repair recondiționează orice tip sau marcă de rulment — inclusiv produse ale concurenței — pentru a ajuta la readucerea rapidă și fiabilă în funcțiune a rulmenților industriali grei.

Provocările dumneavoastră

Soluțiile noastre

Beneficii

Aplicații cheie

Când un rulment este deteriorat, operațiunile dumneavoastră pot fi afectate de perioade de nefuncționare neplanificate, programe de întreținere mai lungi, costuri neașteptate și timpi de livrare prelungiți pentru clienții dumneavoastră. Aveți nevoie de un partener de reparații aprobat care să poată prelungi durata de viață a componentelor critice. — oferind în același timp o alternativă economică și sustenabilă la achiziționarea de produse noi.

 

Provocările tale

Când un rulment este deteriorat, operațiunile dumneavoastră pot fi afectate de perioade de nefuncționare neplanificate, programe de întreținere mai lungi, costuri neașteptate și timpi de livrare prelungiți pentru clienții dumneavoastră. Aveți nevoie de un partener de reparații aprobat care să poată prelungi durata de viață a componentelor critice. — oferind în același timp o alternativă economică și sustenabilă la achiziționarea de produse noi.

 

Soluțiile noastre

Timken Industrial Bearing Repair recondiționează rulmenți cu role, repunându-i rapid în funcțiune pentru un timp de funcționare mai lung. În funcție de starea rulmentului și de amploarea reparației, rulmenții pot fi reparabili de mai multe ori — prelungind durata de viață fără a sacrifica fiabilitatea.

Serviciile de reparare și recondiționare a caroseriei includ:

  • Inspecție și curățare: Curățați și inspectați rulmenții; înlocuiți piesele după cum este necesar.
  • Recondiționare: Recalificarea și reasamblarea rulmenților conform specificațiilor aplicabile.
  • Asigurarea calității: Efectuați o inspecție completă pentru a îndeplini cerințele de recondiționare corespunzătoare.

Programele de îmbunătățire a disponibilității includ:

  • Programul de laminoare MILLTEC: Gestionăm operațiunile din atelierul de laminare al laminoarelor dumneavoastră cu tehnicieni la fața locului, care ajută la minimizarea timpilor de nefuncționare legați de schimbarea cilindrilor, rectificarea cilindrilor, revizia rulmenților și alte proceduri de întreținere. MILLTEC este disponibil atât pentru laminoare la cald, cât și la rece și susține o coordonare mai strânsă pentru a anticipa nevoile și a oferi soluții în timp util. Contactați reprezentantul local sau Timken pentru disponibilitatea în zona dumneavoastră.

 

Beneficii

Un rulment recondiționat de Timken poate costa cu 20% până la 60% mai puțin decât un rulment nou, iar timpii de livrare sunt semnificativ reduși în comparație cu fabricarea unui rulment nou – ceea ce contribuie la creșterea timpului de funcționare.

Folosind procesele noastre brevetate de reparare și recondiționare, clienții pot prelungi durata de viață a rulmenților de până la patru ori. Repararea în locul înlocuirii poate reduce, de asemenea, consumul de energie și de materii prime, susținând o abordare de întreținere mai sustenabilă.

 

Aplicații cheie

  • Ciment și agregate
  • Construcții
  • Fabricarea oțelului
  • Minerit
  • Fabrici de hârtie
  • Generarea de energie

 

Resurse