Guarnizioni per binari Timken ®

Le guarnizioni per rotaie Timken contribuiscono a proteggere i sistemi di cuscinetti ferroviari riducendo la perdita di lubrificante e bloccando l’acqua e la contaminazione, favorendo un funzionamento a temperature più basse e intervalli di manutenzione più lunghi negli ambienti ferroviari più impegnativi.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

Vagoni ferroviari e locomotive funzionano 24 ore su 24 sotto carichi pesanti, vibrazioni costanti e frequenti cambiamenti delle condizioni meteorologiche e del binario. Sporco, umidità e detriti sono onnipresenti e i componenti devono funzionare in modo affidabile per lunghe distanze, dove anche piccoli problemi possono causare ritardi costosi, rischi per la sicurezza e interruzioni della catena di approvvigionamento. In questo contesto, sono necessarie soluzioni di tenuta che proteggano i cuscinetti e contribuiscano a mantenere il trasporto merci sicuro, puntuale e conforme alle normative.

Le tue sfide

Vagoni ferroviari e locomotive funzionano 24 ore su 24 sotto carichi pesanti, vibrazioni costanti e frequenti cambiamenti delle condizioni meteorologiche e del binario. Sporco, umidità e detriti sono onnipresenti e i componenti devono funzionare in modo affidabile per lunghe distanze, dove anche piccoli problemi possono causare ritardi costosi, rischi per la sicurezza e interruzioni della catena di approvvigionamento. In questo contesto, sono necessarie soluzioni di tenuta che proteggano i cuscinetti e contribuiscano a mantenere il trasporto merci sicuro, puntuale e conforme alle normative.

Le nostre soluzioni

Le soluzioni di tenuta per rotaie Timken sono progettate per soddisfare le esigenze del trasporto ferroviario moderno, tra cui carichi e velocità più elevati e una maggiore durata delle ruote, con design che contribuiscono a proteggere i sistemi critici e a prolungare gli intervalli di manutenzione. Il nostro portafoglio comprende prodotti progettati per ridurre l’attrito generato dalle guarnizioni e contribuire a garantire un funzionamento ferroviario affidabile ed efficiente per lunghi periodi di servizio. Le opzioni di progettazione includono:

  • Sigillo a labirinto EcoTurn®: Un design a labirinto senza contatto, progettato per eliminare essenzialmente la coppia di tenuta, riducendo le forze di attrito per favorire un maggiore risparmio di carburante e minori emissioni. EcoTurn supera i requisiti di esclusione dell’acqua M959 dell’Association of American Railroads (AAR) e ha superato le prestazioni di una guarnizione a bassa coppia di tenuta di alta gamma della concorrenza nei test Timken, utilizzando le procedure di prova standard AAR M959 per l’equivalente di 100.000 miglia di servizio (162.000 km).

  • Sigillo HDL™: Il design della tenuta a labirinto idrodinamica a gioco ridotto contribuisce a ridurre la coppia, le temperature di esercizio e il consumo di carburante rispetto alle tenute a labbro. I cuscinetti con tenute HDL funzionano a temperature inferiori e trattengono più grasso, impedendo l’ingresso di sporco, detriti e acqua.

Benefici

Le guarnizioni per rotaie Timken contribuiscono a ridurre la contaminazione e a garantire prestazioni di tenuta costanti su lunghe distanze. La nostra guarnizione EcoTurn è progettata per funzionare con una coppia di tenuta prossima allo zero, contribuendo a mantenere i cuscinetti a temperature più basse e riducendo la probabilità di guasti dovuti al surriscaldamento rispetto alle guarnizioni tradizionali a sfregamento e ai modelli a bassa coppia della concorrenza, migliorando così i tempi di attività, l’efficienza e il costo totale di esercizio.

Applicazioni chiave

  • Cuscinetti a rulli per assi ferroviari nei vagoni merci

Risorse