Garnituri de etanșare Timken® pentru șine

Garniturile de etanșare Timken pentru șine ajută la protejarea sistemelor de rulmenți ai șinelor prin reducerea pierderilor de lubrifiant și blocarea apei și a contaminării — susținând o funcționare mai rece și intervale lungi de service în mediile feroviare solicitante.

Provocările dumneavoastră

Soluțiile noastre

Beneficii

Aplicații cheie

Vagoanele și locomotivele circulă non-stop sub sarcini mari, vibrații constante și schimbări frecvente ale condițiilor meteorologice și ale căilor ferate. Murdăria, umezeala și resturile sunt persistente, iar componentele sunt așteptate să funcționeze fiabil pe distanțe lungi – unde chiar și problemele minore pot duce la întârzieri costisitoare, riscuri de siguranță și întreruperi ale lanțului de aprovizionare. În acest mediu, aveți nevoie de soluții de etanșare care să protejeze rulmenții și să ajute la menținerea transportului de mărfuri în siguranță, la timp și în conformitate.

Provocările tale

Vagoanele și locomotivele circulă non-stop sub sarcini mari, vibrații constante și schimbări frecvente ale condițiilor meteorologice și ale căilor ferate. Murdăria, umezeala și resturile sunt persistente, iar componentele sunt așteptate să funcționeze fiabil pe distanțe lungi – unde chiar și problemele minore pot duce la întârzieri costisitoare, riscuri de siguranță și întreruperi ale lanțului de aprovizionare. În acest mediu, aveți nevoie de soluții de etanșare care să protejeze rulmenții și să ajute la menținerea transportului de mărfuri în siguranță, la timp și în conformitate.

Soluțiile noastre

Soluțiile de etanșare a șinelor Timken sunt proiectate pentru a satisface cerințele transportului feroviar modern — inclusiv sarcini și viteze mai mari și o durată de viață mai lungă a roților — cu designuri care ajută la protejarea sistemelor critice și la extinderea intervalelor de întreținere. Portofoliul nostru include produse concepute pentru a reduce frecarea generată de etanșări și pentru a contribui la susținerea unei funcționări feroviare fiabile și eficiente pe intervale lungi de service. Opțiunile de proiectare includ:

  • Garnitură labirintică EcoTurn®: Un design labirint fără contact, conceput pentru a elimina practic cuplul de etanșare, reducând forțele de frecare pentru a susține o economie de combustibil mai bună și emisii mai mici. EcoTurn depășește cerințele de excludere a apei M959 ale Asociației Căilor Ferate Americane (AAR) și a depășit etanșarea premium cu cuplu redus a unui concurent în testele Timken care au utilizat procedurile de testare standard AAR M959 pentru echivalentul a 100.000 de mile de serviciu (162.000 km).

  • Etanșare HDL™: Designul etanșării labirintice hidrodinamice cu joc scurt contribuie la un cuplu, temperaturi de funcționare și un consum de combustibil mai mici decât alte etanșări de tip buză. Rulmenții cu etanșări HDL funcționează la rece și rețin mai multă vaselină, ceea ce menține murdăria, resturile și apa la distanță.

Beneficii

Etanșările de șină Timken ajută la reducerea contaminării și susțin performanțe constante de etanșare pe distanțe lungi. Etanșarea noastră EcoTurn este concepută să funcționeze cu un cuplu de etanșare aproape zero, ajutând rulmenții să funcționeze la temperaturi mai scăzute și reducând probabilitatea de deformare a cutiei fierbinți în comparație cu etanșările tradiționale de tip frecare și cu modelele concurente cu cuplu redus — îmbunătățind timpul de funcționare, eficiența și costul total de operare.

Aplicații cheie

  • Rulmenți cu role de cale ferată în vagoanele de marfă

Resurse