Les joints d’étanchéité Timken Rail Seals contribuent à protéger les systèmes de roulements de rails en réduisant les pertes de lubrifiant et en bloquant l’eau et les contaminants, favorisant ainsi un fonctionnement plus froid et des intervalles d’entretien plus longs dans les environnements ferroviaires exigeants.
Les wagons et les locomotives circulent 24 h/24 sous de fortes charges, des vibrations constantes et des conditions météorologiques et ferroviaires souvent changeantes. La saleté, l’humidité et les débris sont omniprésents, et les composants doivent fonctionner de manière fiable sur de longues distances – où même des problèmes mineurs peuvent engendrer des retards coûteux, des risques pour la sécurité et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Dans cet environnement, vous avez besoin de solutions d’étanchéité qui protègent les roulements et contribuent à assurer le transport sûr, ponctuel et conforme des marchandises.
Les wagons et les locomotives circulent 24 h/24 sous de fortes charges, des vibrations constantes et des conditions météorologiques et ferroviaires souvent changeantes. La saleté, l’humidité et les débris sont omniprésents, et les composants doivent fonctionner de manière fiable sur de longues distances – où même des problèmes mineurs peuvent engendrer des retards coûteux, des risques pour la sécurité et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Dans cet environnement, vous avez besoin de solutions d’étanchéité qui protègent les roulements et contribuent à assurer le transport sûr, ponctuel et conforme des marchandises.
Les solutions d’étanchéité ferroviaire Timken sont conçues pour répondre aux exigences du transport ferroviaire moderne, notamment des charges et des vitesses plus élevées, ainsi qu’une durée de vie accrue des roues. Leurs conceptions contribuent à protéger les systèmes critiques et à allonger les intervalles de maintenance. Notre gamme comprend des produits conçus pour réduire le frottement généré par les joints et garantir un fonctionnement ferroviaire fiable et efficace sur de longues périodes. Options de conception :
Les joints d’étanchéité Timken Rail Seals contribuent à réduire la contamination et garantissent une étanchéité constante sur de longues distances. Notre joint EcoTurn est conçu pour fonctionner avec un couple quasi nul, ce qui permet aux roulements de mieux refroidir et réduit le risque de surchauffe par rapport aux joints à frottement traditionnels et aux modèles concurrents à faible couple. Il en résulte une amélioration de la disponibilité, de l’efficacité et du coût total d’exploitation.