Timken® Schienendichtungen

Timken Rail Seals tragen zum Schutz von Schienenlagersystemen bei, indem sie den Schmierstoffverlust reduzieren und das Eindringen von Wasser und Verunreinigungen verhindern – und unterstützen so einen kühleren Betrieb und lange Wartungsintervalle in anspruchsvollen Bahnumgebungen.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

Güterwagen und Lokomotiven sind rund um die Uhr unter hoher Belastung, ständigen Vibrationen und häufig wechselnden Wetter- und Gleisbedingungen im Einsatz. Schmutz, Feuchtigkeit und Ablagerungen sind hartnäckig, und die Komponenten müssen über lange Strecken zuverlässig funktionieren – selbst kleine Probleme können zu kostspieligen Verzögerungen, Sicherheitsrisiken und Unterbrechungen der Lieferkette führen. In diesem Umfeld benötigen Sie Dichtungslösungen, die Lager schützen und einen sicheren, termingerechten und vorschriftsmäßigen Gütertransport gewährleisten.

Ihre Herausforderungen

Güterwagen und Lokomotiven sind rund um die Uhr unter hoher Belastung, ständigen Vibrationen und häufig wechselnden Wetter- und Gleisbedingungen im Einsatz. Schmutz, Feuchtigkeit und Ablagerungen sind hartnäckig, und die Komponenten müssen über lange Strecken zuverlässig funktionieren – selbst kleine Probleme können zu kostspieligen Verzögerungen, Sicherheitsrisiken und Unterbrechungen der Lieferkette führen. In diesem Umfeld benötigen Sie Dichtungslösungen, die Lager schützen und einen sicheren, termingerechten und vorschriftsmäßigen Gütertransport gewährleisten.

Unsere Lösungen

Die Dichtungslösungen von Timken für Schienenfahrzeuge sind speziell für die Anforderungen des modernen Schienenverkehrs entwickelt – darunter höhere Lasten und Geschwindigkeiten sowie eine längere Radstandzeit. Ihre Konstruktionen schützen kritische Systeme und verlängern die Wartungsintervalle. Unser Portfolio umfasst Produkte, die die Reibung an den Dichtungen reduzieren und einen zuverlässigen und effizienten Bahnbetrieb über lange Betriebsintervalle hinweg unterstützen. Folgende Konstruktionsoptionen stehen zur Verfügung:

  • EcoTurn® Labyrinthdichtung: EcoTurn ist eine berührungslose Labyrinthdichtung, die das Dichtungsdrehmoment nahezu vollständig eliminiert und so die Reibungskräfte reduziert. Dies führt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Emissionen. EcoTurn übertrifft die Anforderungen der Association of American Railroads (AAR) M959 hinsichtlich Wasserdichtheit und erzielte in Timken-Tests nach AAR M959-Standard über eine Laufleistung von 162.000 km (100.000 Meilen) bessere Ergebnisse als eine Premium-Dichtung eines Wettbewerbers mit niedrigem Drehmoment.

  • HDL™-Siegel: Die hydrodynamische Labyrinthdichtung mit geringem Lagerspiel trägt im Vergleich zu anderen Lippendichtungen zu niedrigeren Drehmomenten, Betriebstemperaturen und einem geringeren Kraftstoffverbrauch bei. Lager mit HDL-Dichtungen laufen kühler und halten mehr Fett, wodurch Schmutz, Ablagerungen und Wasser ferngehalten werden.

Vorteile

Timken-Schienendichtungen tragen zur Reduzierung von Verunreinigungen bei und gewährleisten eine gleichbleibende Dichtungsleistung über lange Laufleistungen. Unsere EcoTurn-Dichtung arbeitet mit nahezu null Drehmoment, wodurch die Lager kühler laufen und die Gefahr von Überhitzung im Vergleich zu herkömmlichen Gleitdichtungen und drehmomentarmen Konstruktionen anderer Hersteller verringert wird. Dies verbessert die Betriebszeit, erhöht die Effizienz und senkt die Gesamtbetriebskosten.

Wichtige Anwendungen

  • Eisenbahn-Gleitlager in Güterwagen

Ressourcen