Sellos para rieles Timken ®

Los sellos para rieles Timken ayudan a proteger los sistemas de cojinetes de rieles al reducir la pérdida de lubricante y bloquear el agua y la contaminación, lo que permite un funcionamiento más frío y largos intervalos de servicio en entornos ferroviarios exigentes.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

Los vagones y las locomotoras operan las 24 horas del día bajo cargas pesadas, vibraciones constantes y cambios frecuentes en las condiciones climáticas y de la vía. La suciedad, la humedad y los residuos son constantes, y se espera que los componentes funcionen de manera confiable durante largos recorridos, donde incluso los problemas menores pueden ocasionar retrasos costosos, riesgos para la seguridad e interrupciones en la cadena de suministro. En este entorno, se necesitan soluciones de sellado que protejan los rodamientos y contribuyan a que la carga se transporte de forma segura, puntual y cumpliendo con la normativa.

Sus desafíos

Los vagones y las locomotoras operan las 24 horas del día bajo cargas pesadas, vibraciones constantes y cambios frecuentes en las condiciones climáticas y de la vía. La suciedad, la humedad y los residuos son constantes, y se espera que los componentes funcionen de manera confiable durante largos recorridos, donde incluso los problemas menores pueden ocasionar retrasos costosos, riesgos para la seguridad e interrupciones en la cadena de suministro. En este entorno, se necesitan soluciones de sellado que protejan los rodamientos y contribuyan a que la carga se transporte de forma segura, puntual y cumpliendo con la normativa.

Nuestras soluciones

Las soluciones de sellado de rieles de Timken están diseñadas para satisfacer las exigencias del transporte ferroviario moderno, incluyendo mayores cargas y velocidades, y una mayor vida útil de las ruedas. Nuestros diseños ayudan a proteger los sistemas críticos y a extender los intervalos de mantenimiento. Nuestra cartera incluye productos diseñados para reducir la fricción generada por el sellado y contribuir a una operación ferroviaria fiable y eficiente durante largos periodos de servicio. Las opciones de diseño incluyen:

  • Sello de laberinto EcoTurn®: Un diseño de laberinto sin contacto, diseñado para eliminar prácticamente el par de apriete del sello, reduciendo las fuerzas de fricción para lograr un mejor consumo de combustible y menores emisiones. EcoTurn supera los requisitos de exclusión de agua M959 de la Asociación de Ferrocarriles Americanos (AAR) y superó a un sello premium de bajo par de apriete de la competencia en las pruebas de Timken, utilizando los procedimientos de prueba estándar AAR M959 durante el equivalente a 100 000 millas de servicio (162 000 km).

  • Sello HDL™: El diseño de sello hidrodinámico de laberinto con tolerancia reducida contribuye a un menor par motor, temperaturas de funcionamiento más bajas y un menor consumo de combustible que otros sellos de labio. Los rodamientos con sellos HDL funcionan a menor temperatura y retienen más grasa, lo que evita la entrada de suciedad, residuos y agua.

Beneficios

Los sellos Timken Rail ayudan a reducir la contaminación y garantizan un sellado uniforme durante largos recorridos. Nuestro sello EcoTurn está diseñado para funcionar con un par de apriete prácticamente nulo, lo que permite que los rodamientos se mantengan a menor temperatura y reduce la probabilidad de sobrecalentamiento en comparación con los sellos tradicionales de fricción y los diseños de bajo par de la competencia, mejorando así el tiempo de actividad, la eficiencia y el coste total de operación.

Aplicaciones clave

  • Cojinetes de rodillos deslizantes para vagones de carga

Recursos