Uszczelnienia szynowe Timken ®

Uszczelnienia szynowe Timken pomagają chronić systemy łożysk szynowych poprzez redukcję strat środka smarnego i blokowanie wody oraz zanieczyszczeń — zapewniając chłodniejszą pracę i długie okresy międzyserwisowe w wymagających warunkach szynowych.

Państwa wyzwania

Nasze rozwiązania

Korzyści

Kluczowe zastosowania

Wagony kolejowe i lokomotywy pracują przez całą dobę pod dużym obciążeniem, przy ciągłych wibracjach i częstych zmianach pogody oraz warunków torowych. Brud, wilgoć i zanieczyszczenia są uporczywe, a od komponentów oczekuje się niezawodnej pracy na długich dystansach – gdzie nawet drobne problemy mogą prowadzić do kosztownych opóźnień, zagrożenia dla bezpieczeństwa i zakłóceń w łańcuchu dostaw. W takim środowisku potrzebne są rozwiązania uszczelniające, które chronią łożyska i pomagają utrzymać bezpieczny, terminowy i zgodny z przepisami transport towarów.

Twoje wyzwania

Wagony kolejowe i lokomotywy pracują przez całą dobę pod dużym obciążeniem, przy ciągłych wibracjach i częstych zmianach pogody oraz warunków torowych. Brud, wilgoć i zanieczyszczenia są uporczywe, a od komponentów oczekuje się niezawodnej pracy na długich dystansach – gdzie nawet drobne problemy mogą prowadzić do kosztownych opóźnień, zagrożenia dla bezpieczeństwa i zakłóceń w łańcuchu dostaw. W takim środowisku potrzebne są rozwiązania uszczelniające, które chronią łożyska i pomagają utrzymać bezpieczny, terminowy i zgodny z przepisami transport towarów.

Nasze rozwiązania

Rozwiązania Timken dotyczące uszczelnień szynowych zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego transportu kolejowego – w tym wyższym obciążeniom i prędkościom oraz dłuższej żywotności kół – dzięki konstrukcjom, które pomagają chronić krytyczne systemy i wydłużyć okresy międzyobsługowe. Nasza oferta obejmuje produkty zaprojektowane w celu zmniejszenia tarcia generowanego przez uszczelnienia i zapewnienia niezawodnej, wydajnej pracy kolei w długich okresach międzyobsługowych. Dostępne opcje konstrukcyjne obejmują:

  • Uszczelka labiryntowa EcoTurn®: Bezkontaktowa konstrukcja labiryntowa, zaprojektowana tak, aby zasadniczo wyeliminować moment obrotowy uszczelnienia, zmniejszając siły tarcia i przyczyniając się do niższego zużycia paliwa i emisji spalin. EcoTurn spełnia wymagania Association of American Railroads (AAR) M959 dotyczące eliminacji wody i uzyskał lepsze wyniki niż konkurencyjne uszczelnienie o niskim momencie obrotowym w testach Timken, przeprowadzonych z wykorzystaniem standardowych procedur testowych AAR M959, przez okres odpowiadający 162 000 km (100 000 mil serwisowych).

  • Uszczelnienie HDL™: Hydrodynamiczna konstrukcja uszczelnienia labiryntowego o małym luzie przyczynia się do niższego momentu obrotowego, niższych temperatur roboczych i niższego zużycia paliwa niż inne uszczelnienia wargowe. Łożyska z uszczelnieniami HDL pracują chłodniej i zatrzymują więcej smaru, co zapobiega przedostawaniu się brudu, zanieczyszczeń i wody.

Korzyści

Uszczelnienia szynowe Timken pomagają ograniczyć zanieczyszczenie i zapewniają stałą skuteczność uszczelnienia na długich dystansach. Nasze uszczelnienie EcoTurn zostało zaprojektowane do pracy z niemal zerowym momentem obrotowym, co pomaga łożyskom pracować chłodniej i zmniejsza prawdopodobieństwo przegrzania w porównaniu z tradycyjnymi uszczelnieniami trącymi i konkurencyjnymi konstrukcjami o niskim momencie obrotowym – co wydłuża czas sprawności, poprawia wydajność i obniża całkowity koszt eksploatacji.

Kluczowe zastosowania

  • Łożyska wałeczkowe ślizgowe w wagonach towarowych

Zasoby