Timken ® Ray Contaları

Timken Ray Contaları, yağlama kaybını azaltarak ve su ile kirlenmeyi engelleyerek ray yatak sistemlerini korumaya yardımcı olur; zorlu demiryolu ortamlarında daha serin çalışma ve uzun servis aralıkları sağlar.

Zorluklarınız

Çözümlerimiz

Faydalar

Temel uygulamalar

Vagonlar ve lokomotifler, ağır yükler, sürekli titreşim ve sık sık değişen hava ve ray koşulları altında 7/24 çalışır. Kir, nem ve döküntüler süreklidir ve bileşenlerin uzun mesafeler boyunca güvenilir bir şekilde çalışması beklenir; bu da küçük sorunların bile maliyetli gecikmelere, güvenlik riskine ve tedarik zinciri aksamalarına yol açabileceği anlamına gelir. Bu ortamda, rulmanları koruyan ve yüklerin güvenli, zamanında ve mevzuata uygun şekilde taşınmasına yardımcı olan sızdırmazlık çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Zorluklarınız

Vagonlar ve lokomotifler, ağır yükler, sürekli titreşim ve sık sık değişen hava ve ray koşulları altında 7/24 çalışır. Kir, nem ve döküntüler süreklidir ve bileşenlerin uzun mesafeler boyunca güvenilir bir şekilde çalışması beklenir; bu da küçük sorunların bile maliyetli gecikmelere, güvenlik riskine ve tedarik zinciri aksamalarına yol açabileceği anlamına gelir. Bu ortamda, rulmanları koruyan ve yüklerin güvenli, zamanında ve mevzuata uygun şekilde taşınmasına yardımcı olan sızdırmazlık çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Çözümlerimiz

Timken ray sızdırmazlık çözümleri, daha yüksek yükler ve hızlar ile daha uzun tekerlek ömrü de dahil olmak üzere modern ray taşımacılığının taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır; bu tasarımlar kritik sistemleri korumaya ve bakım aralıklarını uzatmaya yardımcı olur. Portföyümüz, sızdırmazlıktan kaynaklanan sürtünmeyi azaltmak ve uzun servis aralıklarında güvenilir ve verimli ray işletimini desteklemek için tasarlanmış ürünler içermektedir. Tasarım seçenekleri şunlardır:

  • EcoTurn® Labirent Kaplama: Temassız labirent tasarımı, sızdırmazlık torkunu temelde ortadan kaldırarak sürtünme kuvvetlerini azaltır ve böylece daha iyi yakıt ekonomisi ve daha düşük emisyonlar sağlar. EcoTurn, Amerikan Demiryolları Birliği (AAR) M959 su geçirmezlik gereksinimlerini aşmakta ve Timken testlerinde, AAR M959 standart test prosedürleri kullanılarak 100.000 hizmet mili (162.000 km) eşdeğerinde, rakip bir firmanın üstün düşük torklu sızdırmazlık elemanından daha iyi performans göstermiştir.

  • HDL™ Contası: Diğer dudak tipi contalara kıyasla daha düşük tork, çalışma sıcaklıkları ve yakıt tüketimi sağlayan, dar aralıklı, hidrodinamik labirent conta tasarımı. HDL contalı rulmanlar daha serin çalışır ve daha fazla gres tutar, bu da kir, toz ve suyun içeri girmesini engeller.

Faydalar

Timken Ray Contaları, kirlenmeyi azaltmaya ve uzun mesafelerde tutarlı sızdırmazlık performansı sağlamaya yardımcı olur. EcoTurn Contamız, neredeyse sıfır conta torkuyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; bu da rulmanların daha serin çalışmasına ve geleneksel sürtünme tipi contalara ve rakip düşük torklu tasarımlara kıyasla aşırı ısınma olasılığını azaltmasına yardımcı olur; böylece çalışma süresini, verimliliği ve toplam işletme maliyetini iyileştirir.

Temel Uygulamalar

  • Yük vagonlarındaki demiryolu yatakları

Kaynaklar