Wydajność
Pomoc w poprawie opieki nad pacjentem
Technologia ruchu liniowego wspiera rozwój opieki zdrowotnej
Postępy w technologii medycznej zmieniają opiekę zdrowotną. Od złożonych systemów obrazowania, które wykrywają złamanie, przez systemy chirurgiczne rekonstruujące kończyny, po rehabilitacyjny sprzęt do nauki chodzenia – wszystkie te innowacje przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia. Rozwiązania ruchu liniowego firmy Rollon są stosowane w wielu tego typu urządzeniach do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, która poprawia jakość i wydłuża długość życia.
Inżynierowie marki Rollon wykorzystują swoją wiedzę techniczną w tej dziedzinie z myślą o poprawie komfortu pacjentów, ułatwieniu pracy pracowników służby zdrowia oraz poprawie wydajności działania szpitali i klinik.
„Inżynierowie zajmujący się sprzętem nieustannie wpadają na genialne pomysły dotyczące tego, co można zrobić, by poprawić jakość opieki medycznej i praktyk medycznych” – powiedział Jörg Lillpopp, dyrektor ds. sprzedaży i inżynierii w firmie Rollon, marce należącej do Timken Company. „To, co zapewniamy, to obszerna wiedza i duży portfel konfigurowalnych rozwiązań, które mogą urzeczywistnić te pomysły we wszystkich aspektach opieki nad pacjentem”.
„Inżynierowie zajmujący się sprzętem nieustannie wpadają na genialne pomysły dotyczące tego, co można zrobić, by poprawić jakość opieki medycznej i praktyk medycznych. To, co zapewniamy, to obszerna wiedza i duży portfel konfigurowalnych rozwiązań, które mogą urzeczywistnić te pomysły we wszystkich aspektach opieki nad pacjentem”.
Jörg Lillpopp
Dyrektor ds. Sprzedaży i Inżynierii, Rollon
Większy komfort podczas badań rezonansu magnetycznego
W ciągu ostatnich dziesięciu lat do rezonansu magnetycznego wprowadzono unowocześnienia, dzięki którym rejestrowane obrazy są dużo dokładniejsze. W praktyce oznacza to wcześniejsze wykrywanie powikłań, dokładniejsze diagnozy i mniejszą potrzebę operacji eksploracyjnych.
Technologia Rollon pomaga ułożyć pacjentów w odpowiedniej pozycji podczas prześwietleń rentgenowskich, badań rezonansu magnetycznego i badań obrazowania medycyny nuklearnej. W trakcie tych badań diagnozowane są różne choroby, od złamań kości po nowotwory. Ponieważ podczas nich pacjenci mogą odczuwać ból, stres lub jedno i drugie, zachowanie spokoju jest jedną z najważniejszych rzeczy.
Dlatego właśnie w niektórych aparatach do rezonansu magnetycznego zastosowano system Easyslide firmy Rollon, który poprawia komfort pacjenta dzięki płynnemu, cichemu ruchowi. System przynosi także korzyści technikom obrazowania medycznego. Trwałość i łatwość poruszania się pomagają im prawidłowo pozycjonować pacjentów każdego wzrostu, a niezawodność i długi cykl życia sprzętu pozwalają skutecznie diagnozować większą liczbę pacjentów.
Systemy ruchu liniowego Rollon® składają się z łożysk kulkowych z koszykiem poruszających się wewnątrz szyn liniowych ze stali ciągnionej na zimno. Suwaki wewnątrz szyn tworzą wyjątkowo kompaktowy system zmniejszający rozmiar aparatu do obrazowania. Podczas produkcji firma Rollon nakłada czasem na bieżnie wykończenia powierzchni, na przykład niklowane, w celu uzyskania większej nośności i trwałości.
Połączenie obróbki powierzchni i różnych typów materiałów w celu zoptymalizowania systemu odróżnia markę Rollon od innych dostawców rozwiązań ruchu liniowego. „Oferujemy wyjątkowe rozwiązania i właśnie tego potrzebuje ta branża” – mówi Lillpopp. „Odbiorcy sprzętu medycznego mają własne wymagania techniczne i preferencje, dlatego 100% wprowadzanych przez nas innowacji jest w pewnym sensie odpowiedzią na konkretną potrzebę”.
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) polega na wytwarzaniu trójwymiarowych obrazów organów wewnętrznych w celu wykrycia i zdiagnozowania choroby oraz monitorowania postępów leczenia. System Easyslide firmy Rollon zapewnia ciche, płynne wsuwanie pacjenta do urządzenia w celu przeprowadzenia nieinwazyjnych badań. Zobacz więcej przykładów technologii ruchu.
Łatwiejsze i bezpieczniejsze operacje
Na salach operacyjnych na całym świecie nowoczesne urządzenia chirurgiczne są dziś wyposażone w lepsze rozwiązania technologiczne, co wiąże się także z koniecznością stosowania większej liczby monitorów i przewodów zasilających. Dostawcy tego typu sprzętu starają się mocować jak najwięcej do wyposażonych w siłowniki liniowe Rollon® wysięgników, aby personel miał więcej miejsca do pracy i bardziej efektywnie pozycjonował narzędzia podczas procedur.
Stwarza to jednak nietypowe wyzwania techniczne. Firma Rollon musi myśleć o zabezpieczeniu pacjentów przed czynnikami mechanicznymi, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu operacji, takimi jak zanieczyszczenia cząsteczkowe lub wyciekający smar.
Siłowniki liniowe Rollon sprawdzają się idealnie w systemach do sterylnych pomieszczeń, ponieważ umożliwiają ruch, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń do pomieszczenia. Jednostki z napędem pasowym zawierają systemy próżniowe, które odsysają cząsteczki uwalniane podczas użytkowania systemu i kierują je do obszarów filtracji powietrza.
Smarowanie jest niezbędne w tych systemach, aby zapobiec zużyciu, ale należy je minimalizować. Inżynierowie firmy Rollon projektują siłowniki do pracy, w których można stosować bardzo małą ilość smaru lub oleju, w sam raz tyle, aby można było ustabilizować system i jednocześnie nie doprowadzić do przecieku.
Siłowniki liniowe Rollon sprawdzają się idealnie w systemach do sterylnych pomieszczeń, ponieważ umożliwiają ruch, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń do pomieszczenia.
Lepsze wrażenia z rehabilitacji fizycznej
Oferowane przez firmę Rollon unowocześnienia technologiczne urządzeń do rehabilitacji przynoszą korzyści pacjentom ponownie uczącym się chodzenia. Dzisiejsze urządzenia rehabilitacyjne wykorzystują robotykę, która dostosowuje system do postawy ciała pacjenta, rodzaju choroby i ciężkości schorzenia oraz skraca czas konfiguracji między wizytami. Pacjenci otrzymują bardziej zindywidualizowane leczenie, które wyrabia bardziej naturalny chód i pozwala osiągać szybsze postępy. Zyskują również dłuższy czas terapii netto ze swoimi fizjoterapeutami.
W urządzeniach do treningu chodu wspomaganych przez roboty, w ruchomych podłokietnikach stosowane są teleskopowe systemy szynowe, które pomagają pacjentom wsiąść do maszyny. W układzie maszyny, który steruje ruchem stopy, również stosuje się systemy szynowe, które wspierają ruch pacjenta do przodu i do tyłu podczas ćwiczeń chodzenia.
Sercem urządzenia jest system prowadzenia miednicy, który podtrzymuje pacjenta w talii i porusza się w górę i w dół, dostosowując do jego naturalnych ruchów chodzenia. Wewnątrz systemu siłownik Rollon ułatwia płynny ruch poziomy. Siłownik ten wspiera pacjenta i zapewnia uczucie nieważkości. To uczucie jednocześnie chroni pacjentów przed nadmiernym obciążeniem i daje im pewność co do swoich możliwości i postępów.
Torując drogę ku przyszłości
Technologia szybko rozwija się we wszystkich dziedzinach opieki medycznej, a zaangażowanie marki Rollon we współpracę z klientami przyczynia się do udanych innowacji o globalnym wpływie. Jednym z przykładów innowacji są wykorzystujące roboty chirurgiczne teleoperacje, w ramach których chirurg w jednym kraju może operować pacjenta oddalonego o setki lub tysiące kilometrów przy użyciu sprzętu sieciowego. Możliwości te mogą zagwarantować dostęp do wyjątkowej opieki medycznej w najbardziej odległych i ekonomicznie trudnych regionach świata.
„Mechanicznie zostało to przetestowane i jest już możliwe” – powiedział Lillpopp. „Branża po prostu czeka, aż sieci danych staną się bardziej stabilne, aby móc ją obsługiwać. Kiedy tak się stanie, będziemy gotowi.
Dowiedz się więcej o możliwościach rozwiązań Rollon, które wspierają inne super nowoczesne technologie stosowane w zautomatyzowanej produkcji, zautomatyzowanych magazynach towarów konsumpcyjnych oraz ekologicznych autobusach elektrycznych.

Published: 2021/12/14