Wartość naprawy łożysk dla globalnych operatorów urządzeń

W dzisiejszej konkurencyjnej gospodarce światowej firmy przemysłowe zawsze starają się zoptymalizować łańcuchy dostaw, zarządzać kosztami i efektywnie wykorzystywać zasoby. Wiele osób wybiera naprawę łożysk jako inteligentną, zrównoważoną alternatywę dla zakupu nowych produktów.

Jay Alexander, menedżer biznesowy w Timken Power Systems, wyjaśnia, w jaki sposób rozwiązania do naprawy i regeneracji łożysk Timken pomagają klientom wydłużyć żywotność łożysk w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i zrównoważonego rozwoju.


„Przez dziesięciolecia wielokrotnie naprawialiśmy wiele łożysk, przedłużając ich żywotność o kolejne 50 lat. To prawdziwa wartość – taka, która utrzymuje konkurencyjność naszych klientów i wspólny rozwój naszych firm”.

Jay Alexander, menedżer biznesowy, Timken Power Systems

vertical space added

Rozwiązywanie złożonych problemów dzięki możliwościom
Od produkcji energii i stali po transport kolejowy i infrastrukturę, większość wysoko zaprojektowanych łożysk przemysłowych może działać niezawodnie przez dekadę lub dłużej przy odpowiedniej rutynowej konserwacji. Po zakończeniu planowanych cykli eksploatacji ich wymiana może być skomplikowana przez takie czynniki, jak napięte budżety i czasy realizacji nowych łożysk.

Czasami łożyska, które działały jeszcze dłużej, mogą być trudne do wymiany bez inżynierii odwrotnej w celu zaprojektowania nowego zamiennika.

Naprawa jest alternatywą, która pomaga operatorom urządzeń przemysłowych utrzymać konkurencyjność. Możliwości Timken w zakresie naprawy i regeneracji łożysk przemysłowych łączą klientów z poziomami usług dostosowanymi do ich potrzeb, od drobnego czyszczenia i kontroli łożysk po kompletne remonty łożysk. Według Alexandra, Timken doskonale nadaje się do naprawy łożysk ze względu na rygor inżynieryjny i integrację pionową.

Najnowocześniejszy zakład naprawy łożysk firmy Timken posiada cztery dekady doświadczenia w zakresie regeneracji i jest corocznie certyfikowany zgodnie ze standardami jakości firmy Timken.

– Podczas regeneracji łożyska przeprowadzamy je przez podobne procesy, których używamy do produkcji nowych rozwiązań łożyskowych — przy użyciu najnowocześniejszych obrabiarek, mierników i standardów jakości, które nie są dostępne w większości warsztatów maszynowych – powiedział. – Klienci odzyskują naprawę objętą gwarancją od globalnego lidera w dziedzinie łożysk.

Również unikalne: Operacje naprawcze Timken obsługują większość światowych marek łożysk, nie tylko Timken®.


Usługi naprawy łożysk Timken®
zmniejszają koszty. Poprawa wydajności i zrównoważonego rozwoju.

TYP 1
Ponowna certyfikacja Zespoły łożyskowe zostały oczyszczone, zbadane, zmierzone w celu sprawdzenia luzów wewnętrznych, skontrolowane, zakonserwowane i zapakowane.
TYP 2
Regeneracja Zespoły łożyskowe zostały oczyszczone, zbadane, wypolerowane, oszlifowane lub zwinięte w celu usunięcia drobnych wad powierzchniowych (głównie rdzy lub korozji), zmierzone w celu weryfikacji wewnętrznych prześwitów, skontrolowane, zakonserwowane i zapakowane.
TYP 3
Ponowna produkcja Zespoły łożyskowe zostały oczyszczone, zbadane, bieżnie oszlifowane, nowe zestawy rolek i główne komponenty ponownie wyprodukowane i wymienione w razie potrzeby, wewnętrzne luzy zresetowane, sprawdzone, zakonserwowane i zapakowane.

Dostosowanie się do zmieniających się wymagań zastosowania

Rozwiązania do napraw łożysk przemysłowych firmy Timken są szczególnie istotne w branżach, w których czas pracy jest kluczowy. Oprócz skrócenia czasu realizacji o około połowę, wybór naprawy daje klientom dostęp do wiedzy inżynierskiej i produkcyjnej.

– Często pomagamy modyfikować łożyska pod kątem nowych wymagań wydajnościowych, dostosowując wewnętrzne prześwity, dodając powłoki lub zmieniając materiały – powiedział Alexander. – Pomaga to klientom korzystać z przestarzałych zapasów, które mają już pod ręką lub rozwiązywać konkretne problemy z wydajnością.

Na przykład producent aluminium, który zaopatruje producentów samochodów w materiał do paneli samochodowych, otrzymał skargi na widoczne fale w panelach po ich pomalowaniu. Inżynierowie Timken zasugerowali modernizację istniejących łożysk, aby wyeliminować problemy z wibracjami w procesie produkcji aluminium. Jednym z czynników była modyfikacja współczynnika drgań łożysk, który został poddany precyzyjnemu szlifowaniu przez ekspertów firmy Timken ds. napraw i regeneracji. To szybko rozwiązało problem i pomogło producentowi aluminium i jego klientom z branży motoryzacyjnej wrócić do harmonogramu.

W innym przykładzie Timken zregenerował 70-letnie łożyska do ruchomego mostu w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Łożyska, pierwotnie wyprodukowane przez firmę Timken, nie podlegały już wymianie w ramach standardowej produkcji. Eksperci firmy przebudowali 16 oryginalnych łożysk, stosując ulepszoną geometrię wewnętrzną, aby spełnićwymagania XXI wieku dla mostu z XX wieku.

Dodając wartość dzięki innowacjom, zrównoważonemu rozwojowi i wiedzy specjalistycznej
Będąc w wyjątkowej sytuacji, obserwowania tysięcy łożysk pod koniec ich początkowego cyklu życia, zespół ds. naprawy łożysk Timken dzieli się swoimi wynikami z ekspertami ds. badań i rozwoju firmy Timken. Gdy zidentyfikowane zostaną problemy systemowe — takie jak wady w projektach konkurentów lub powtarzające się wzorce zużycia — wykorzystują te informacje do opracowywania nowych rozwiązań i opcji projektowych dla klientów, którzy kupują nowe produkty.

Podczas gdy niższe koszty i krótszy czas realizacji zwykle wpływają na decyzje zakupowe klientów, naprawa łożysk pomaga również klientom zmniejszyć ilość odpadów i ich wpływ na środowisko w całym łańcuchu dostaw i cyklu życia sprzętu. Naprawa i regeneracja pozwalają uniknąć złomowania, wydłużyć żywotność produktu i zmniejszyć zużycie energii poprzez ponowne użycie krytycznych elementów łożysk. Dzięki ponownemu wykorzystaniu bieżni i innych komponentów, mogą uniknąć dużej ilości energii potrzebnej do wytworzenia nowego łożyska.

Jeśli chodzi o dostawę, naprawa łożysk przemysłowych Timken jest często lepiej przygotowana do utrzymania terminowości dostaw dzięki wydajnym procesom, szerokim możliwościom produkcyjnym w operacjach naprawczych oraz wysoko wykwalifikowanym i wszechstronnie wyszkolonym pracownikom, którzy, podobnie jak Alexander, pracują w Timken wystarczająco długo, aby zobaczyć konkretne łożyska w wielu cyklach życia.

– Naprawialiśmy wiele łożysk wielokrotnie w ciągu dziesięcioleci i przedłużyliśmy ich żywotność o kolejne ponad 50 lat – powiedział. – To jest prawdziwa wartość — taka, która utrzymuje konkurencyjność naszych klientów i wspólny rozwój naszych firm.


Dogłębna wiedza firmy Timken w zakresie kontroli łożysk, napraw i regeneracji pomaga klientom wydłużyć żywotność i wydajność urządzeń w różnych branżach. Dowiedz się, w jaki sposób eksperci zajmujący się naprawami utrzymują loty niezbędne samoloty i pomagają operatorom kolejowym ograniczyć ich koszty i wpływ na środowisko.