Eficiență
Prin inginerie, creăm o îngrijire mai bună a pacientului
Tehnologia Linear Motion sprijină progresele în domeniul sănătății
Progresele în tehnologia medicală transformă asistența medicală. De la sisteme complexe de imagistică care identifică fracturile până la sistemele chirurgicale care repară membrele șipână la echipamente pentru antrenamentul mersului care facilitează recuperarea, aceste inovații îmbunătățesc condiția umană. Soluțiile de mișcare liniară de la Rollon susțin multe dintre utilajele care diagnostichează, tratează și reabilitează pacienții — îmbunătățind și extinzând calitatea vieții.
Inginerii Rollon își folosesc expertiza tehnică în acest domeniu pentru a îmbunătăți confortul pacienților, pentru a ușura munca lucrătorilor din domeniul sănătății și pentru a îmbunătăți eficiența în spitale și clinici.
„Inginerii de echipamente au în mod constant idei geniale despre ceea ce este posibil în sprijinul unei îngrijiri medicale și practici mai bune”, a declarat Jörg Lillpopp, director de vânzări și inginerie la Rollon, un brand al companiei Timken. „Ceea ce oferim sunt cunoștințe profunde și un portofoliu vast de soluții personalizabile care pot transforma aceste idei în realitate în toate aspectele îngrijirii pacienților.”
„Inginerii de echipamente au în mod constant idei geniale despre ceea ce este posibil în sprijinul unei îngrijiri și practici medicale mai bune. Ceea ce oferim sunt cunoștințe profunde și un portofoliu vast de soluții personalizabile care pot transforma aceste idei în realitate în toate aspectele îngrijirii pacienților.”
Jörg Lillpopp
Director de vânzări și inginerie, Rollon
Confort mai mare în timpul procedurilor de imagistică medicală
În ultimul deceniu, imagistica medicală a avansat pentru a capta imagini mai precise. Acest lucru se traduce prin detectarea mai devreme a complicațiilor, diagnostice mai precise și mai puțină nevoie de intervenții chirurgicale exploratorii.
Tehnologia Rollon ajută la mutarea pacienților în poziție în timpul radiografiilor, RMN-urilor și imagistică de medicină nucleară. Aceste diagnostice detectează afecțiuni de la fracturi osoase la cancer. Deoarece pacienții pot suferi dureri, stres sau ambele în timpul acestor teste, menținerea calmului pacienților este o prioritate de top.
Unele aparate RMN folosesc sistemul Rollon Easyslide, care îmbunătățește confortul pacientului printr-o mișcare lină și silențioasă. Sistemul le aduce beneficii tehnicienilor de imagistică medicală. Durabilitatea și ușurința de mișcare îi ajută pe tehnicieni să poziționeze corect pacienții de toate dimensiunile, iar fiabilitatea și longevitatea echipamentului ajută la diagnosticarea mai multor pacienți în mod eficient.
Sistemele de mișcare liniară Rollon® sunt compuse din rulmenți cu bile care rulează în interiorul șinelor liniare din oțel trase la rece. Glisoarele din interiorul șinelor asigură un sistem excepțional de compact pentru a reduce dimensiunea aparatului de imagistică. În producție, Rollon poate aplica finisaje de suprafață, cum ar fi placarea cu nichel, pe canalele de rulare pentru o capacitate de încărcare și durabilitate mai mari.
Combinarea tratamentelor de suprafață și a diferitelor tipuri de materiale pentru a optimiza sistemele diferențiază Rollon de alți furnizori de soluții de mișcare liniară. „Suntem unici și de asta este nevoie pentru a servi această industrie”, a spus Lillpopp. „Clienții de echipamente medicale au propriile cerințe tehnice și preferințe, iar 100% din ceea ce inovam este personalizat într-un fel.”
Imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) produce imagini tridimensionale ale sistemelor interne ale corpului pentru a detecta și diagnostica boala și pentru a monitoriza progresul tratamentului. Sistemul Easyslide de la Rollon sprijină mișcarea liniștită și lină a pacienților în aparat pentru testare non-invazivă. Vezi mai mult Rollon tehnologie în mișcare.
Operații mai ușoare și mai sigure
În sălile de operație din întreaga lume, echipamentele chirurgicale de ultimă oră vin acum cu o tehnologie mai mare, dar și cu mai multe monitoare și mai multe cabluri de alimentare. Furnizorii de echipamente atașează acum cât de mult pot la brațele montate pe tavan fabricate cu actuatoare liniare Rollon®, astfel încât personalul să aibă mai mult spațiu de lucru și să poziționeze eficient sculele în timpul procedurilor.
Acest lucru creează provocări tehnice unice. Rollon trebuie să se asigure că pacienții sunt protejați de factorii mecanici care le-ar putea compromite intervenția chirurgicală – cum ar fi particulele de contaminare sau scurgerile de lubrifiere.
Actuatoarele liniare Rollon sunt ideale pentru sistemele cu camere curate care ar permite mișcarea, împiedicând în același timp descărcarea particulelor în cameră. Unitățile acționate de curea includ sisteme de vid care aspiră particulele eliberate în timpul utilizării sistemului și le direcționează către zonele de filtrare a aerului.
Ungerea este esențială în aceste sisteme pentru a preveni uzura, dar trebuie redusă la minimum. Inginerii Rollon proiectează actuatoare pentru a funcționa cu volume foarte mici de grăsime sau ulei, care este suficient pentru a stabiliza aplicația, dar nu suficient pentru a genera scurgeri.
Actuatoarele liniare Rollon sunt ideale pentru sistemele cu camere curate care ar permite mișcarea, împiedicând în același timp descărcarea particulelor în cameră.
O experiență de reabilitare fizică mai bună
Sprijinite de Rollon, progresele în tehnologia de reabilitare ajută pacienții care învață să meargă din nou. Dispozitivele de reabilitare de astăzi folosesc robotică care se adaptează la statura fizică, starea și severitatea pacienților și reduc timpii de configurare între întâlniri. Pacienții beneficiază de îngrijiri mai personalizate care încurajează modelele naturale de mers și progresul mai rapid. Ei beneficiază, de asemenea, de mai mult timp de terapie net cu kinetoterapeuții.
În echipamentele de antrenament a mersului asistat de robot, cotierele mobile folosesc sisteme de șine telescopice care permit pacienților să urce pe aparat. Mișcarea piciorului aparatului utilizează, de asemenea, sisteme de șine care sprijină mișcarea înainte și înapoi a pacientului în timp ce exersează mersul.
Inima aparatului este un sistem de ghidare pelvină care susține secțiunea mediană a pacientului și se mișcă în sus și în jos cu mersul său natural. În interior, un actuator Rollon facilitează mișcarea orizontală lină. Actuatorul sprijină pacientul și promovează o senzație de imponderabilitate. Este un sentiment care protejează simultan pacienții de efort suplimentar și le dă încredere în abilitățile și progresul lor.
Deschizând calea pentru viitor
Pe măsură ce tehnologia avansează rapid în toate aspectele îngrijirii medicale, angajamentul Rollon de a colabora cu clienții va contribui la inovații de succes cu impact global. Un exemplu este chirurgia robotică la distanță, în care un chirurg dintr-o țară va fi posibil să opereze un pacient care se află la sute sau mii de kilometri distanță folosind echipamente în rețea. Această capacitate ar putea extinde accesul la îngrijiri medicale excepționale în regiunile cele mai îndepărtate și cele mai afectate din punct de vedere economic.
„Din punct de vedere mecanic, a fost testat și este deja posibil”, a spus Lillpopp. „Industria așteaptă pur și simplu ca rețelele de date să devină mai stabile pentru a o susține. Când vor fi, vom fi pregătiți.”
Aflați mai multe despre capabilitățile Rollon care acceptă alte tehnologii de ultimă oră fabricație automată, depozite automate de bunuri de larg consum, și autobuze electronice ecologice.

Published: 2021/12/14