Łożyska wielorowkowe odporne na korozję Timken®

Odporne na korozję łożyska ślizgowe Poly-Round firmy Timken zostały zaprojektowane z myślą o higienicznej i bezobsługowej pracy w wymagających warunkach. Zaprojektowane z wysokowydajnymi wkładkami polimerowymi i oprawami zatwierdzonymi przez USDA, łożyska te eliminują potrzebę stosowania smaru, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia i upraszczając przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Ich odporna na korozję konstrukcja wytrzymuje intensywne mycie, działanie chemikaliów i wilgoci, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i innych zastosowaniach sanitarnych.

Państwa wyzwania

Nasze rozwiązania

Korzyści

Kluczowe zastosowania

  • Poprawa czasu sprawności produkcji
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom
  • Ochrona bezpieczeństwa żywności
  • Obniżanie kosztów utrzymania

Twoje wyzwania

  • Poprawa czasu sprawności produkcji
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom
  • Ochrona bezpieczeństwa żywności
  • Obniżanie kosztów utrzymania

Nasze rozwiązania

Łożyska wielorowkowe odporne na korozję firmy Timken do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojowym, w których kluczowe znaczenie ma mycie, kontrola wilgoci i zanieczyszczeń

Korzyści

  • Wkładka z polimeru konstrukcyjnego eliminuje awarie spowodowane wnikaniem wody i korozją
  • Obudowy dostępne w stali nierdzewnej lub
  • polimer (termoplastyczny) we wszystkich stylach montażu
  • Zaprojektowany do pracy w temperaturach od -40° C do 93° C (od -40° F do 200° F)
  • Konstrukcja bezsmarowa minimalizuje konieczność konserwacji, co przekłada się na niższe koszty posiadania

Kluczowe zastosowania

  • Przenośniki
  • Miksery
  • Chillery
  • Zamrażarki

Zasoby