Łożyska kulkowe montowane Timken ® Fafnir ®

Łożyska kulkowe Timken Fafnir zapewniają niezawodną pracę, łatwy montaż i niskie koszty konserwacji w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Zaprojektowane z zaawansowanymi systemami uszczelnień i wieloma opcjami blokowania – w tym śrubami dociskowymi, mimośrodowymi i koncentrycznymi – łożyska te zapewniają doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniami i zabezpieczają urządzenia przed kosztownym zużyciem. Dzięki wysokiej jakości stali, superwykończonym bieżniom i stabilizowanym cieplnie nylonowym podkładkom, łożyska Timken Fafnir gwarantują płynną pracę, wydłużoną żywotność i odporność na korozję.

Państwa wyzwania

Nasze rozwiązania

Korzyści

Kluczowe zastosowania

  • Zanieczyszczenie i korozja
  • Operacje o dużej prędkości

Twoje wyzwania

  • Zanieczyszczenie i korozja
  • Operacje o dużej prędkości

Nasze rozwiązania

Łożyska kulkowe Timken Fafnir są odporne na korozję i niezawodnie pracują przy dużych prędkościach. Dostępne są różne opcje blokowania, zapewniające prawidłowe zamocowanie łożyska na wale i optymalną pracę. Dostępne opcje blokowania obejmują:

  • Kołnierz blokujący ze śrubą ustalającą – mechanizm blokujący ze śrubą ustalającą jest łatwy w montażu i doskonale nadaje się do zastosowań rewersyjnych i przy normalnych obciążeniach.
  • Mimośrodowy kołnierz blokujący – Ten samoblokujący kołnierz eliminuje potrzebę stosowania nakrętek zabezpieczających, podkładek, kołnierzy, tulei i adapterów. Idealnie nadaje się do zastosowań jednokierunkowych, zapewniając bezpieczne, ścisłe dopasowanie i doskonałą odporność na wibracje.
  • Koncentryczny kołnierz blokujący – ta opcja blokowania zapewnia doskonałą siłę chwytu, redukując wibracje przy dużych prędkościach i minimalizując uszkodzenia wału.

Korzyści

  • Zredukowana konieczność konserwacji dzięki łatwej instalacji i opcji smarowania na cały okres użytkowania minimalizuje wymagania serwisowe
  • Dłuższa żywotność łożysk dzięki lepszemu uszczelnieniu i smarowaniu, co zmniejsza zużycie i zanieczyszczenie
  • Zwiększona niezawodność dzięki efektywnemu radzeniu sobie z obciążeniami zwrotnymi, obciążeniami osiowymi i zastosowaniami o dużej prędkości
  • Szeroka gama produktów z możliwością montażu na zamówienie

Kluczowe zastosowania

  • Obsługa zboża
  • Sprzęt do zbioru
  • Maszyny włókiennicze
  • Przetwórstwo spożywcze
  • Tartaki
  • Wentylatory i dmuchawy
  • Przenośniki magazynowe

Zasoby