엔지니어링 베어링 솔루션

팀켄 컴퍼니(The Timken Company)의 계열사인 엔지니어드 베어링(Engineered Bearings) 포트폴리오는 Timken® , GGB® 및 Aurora® 베어링의 신뢰할 수 있는 제품과 솔루션을 포함합니다. 100년이 넘는 베어링 혁신의 기반 위에 구축되었으며 가장 까다로운 응용 분야를 위해 설계된 당사의 포트폴리오는 테이퍼 베어링, 구형 베어링, 원통형 베어링, 스러스트 베어링, 볼 베어링, 일반 베어링, 소형 베어링, 정밀 베어링, 로드 엔드 베어링 및 마운티드 베어링을 포함합니다.

팀켄, GGB, 그리고 오로라 베어링은 세계 최고 수준의 엔지니어링과 응용 분야 전문 지식을 결합하여 OEM(주문자 생산 방식) 업체와 최종 사용자가 생산성을 높이고 총 소유 비용을 절감하며 운영을 원활하게 유지할 수 있도록 지원합니다.

장착 베어링 썸네일 이미지

장착 베어링

까다로운 산업 분야에 적합한 다양한 베어링 유형, 밀봉 옵션 및 하우징 스타일을 제공합니다.

흰색 배경 위에 놓인 ADAPT 베어링의 주요 구성 요소 세 가지(내륜, 케이지 및 롤러, 외륜)를 3/4 각도에서 본 모습입니다.

롤러 베어링

테이퍼형, 원통형 및 구형 디자인을 다양한 용도에 맞춰 사용할 수 있습니다.

장착 베어링 썸네일 이미지

EnviroSpexx™ 에너지 효율 베어링

다양한 시장에서 효율성을 높이고 에너지 소비를 줄이도록 설계되었습니다.

장착 베어링 썸네일 이미지

볼 베어링

산업, 자동차, 항공우주 및 동력 전달 시장을 위해 깊은 홈형, 각도 접촉형 및 정밀형 구성으로 제공됩니다.

장착 베어링 썸네일 이미지

정밀 베어링

정밀 볼 베어링, 원통형 베어링 및 테이퍼 베어링 어셈블리는 탁월한 회전 정확도, 강성 및 일관성을 제공합니다.

장착 베어링 썸네일 이미지

일반 베어링

내구성이 뛰어나고 마찰이 적은 모션 시스템을 제공하여 고하중 산업 및 모바일 애플리케이션 전반에 걸쳐 최고의 신뢰성과 탁월한 성능을 보장합니다.

스러스트 베어링 클로즈업

스러스트 베어링

테이퍼형, 구형, 원통형 및 볼 베어링은 맞춤형 및 표준 설계를 포함하여 높은 축 방향 하중을 정밀하게 처리하도록 설계되었습니다.

장착 베어링 썸네일 이미지

엔지니어링 씰

윤활유를 유지하고 오염 물질을 차단하도록 설계되어 산업, 자동차 및 중장비 분야에서 베어링 수명과 시스템 성능을 향상시킵니다.

장착 베어링 썸네일 이미지

베어링 부속품

베어링을 설치, 제거 및 유지 관리하는 데 사용할 수 있는 유지 보수 도구가 있습니다.

장착 베어링 썸네일 이미지

윤활 솔루션

프리미엄 그리스, 단일 지점 윤활 장치 및 유지 보수가 필요 없는 고체 윤활 시스템은 장비 가동 시간을 극대화하고 베어링 수명을 연장합니다.

장착 베어링 썸네일 이미지

베어링 수리

베어링을 새것과 같은 상태로 복원하여 수명을 연장하고 새 제품으로 교체하는 것보다 비용을 절감하세요.