팀켄 ® 내식성 깊은 홈 볼 베어링

팀켄의 내식성 심홈 볼 베어링은 습기, 화학 물질 및 오염 물질로 인해 일반 베어링의 성능이 저하될 수 있는 열악한 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 스테인리스 스틸 구조와 고급 밀봉 옵션을 특징으로 하는 이 베어링은 고속 회전 성능과 낮은 마찰을 유지하면서 녹 및 부식에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 식품 및 음료 가공을 비롯한 까다로운 산업 분야에 이상적인 팀켄의 내식성 베어링은 장비 수명 연장, 유지 보수 비용 절감, 그리고 열악한 조건에서도 일관된 성능을 보장합니다.

고객 과제

당사 솔루션

이점

주요 응용 분야

  • 부식
  • 식품 안전
  • 운영 생산성
  • 기계 가동 시간

당면 과제

  • 부식
  • 식품 안전
  • 운영 생산성
  • 기계 가동 시간

우리의 솔루션

팀켄(Timken)사의 내식성 심홈 볼 베어링은 스테인리스 부품과 식품 등급 윤활유로 제작되었습니다.

이익

  • 스테인리스 스틸 링, 볼 및 케이지를 사용하여 부식을 방지하고 금속 탐지 성능을 향상시키십시오.
  • 밀폐형 베어링용 NSF H1 등록 방수 그리스를 사용하여 식품 안전성을 향상시키세요.
  • 식품 안전 기준을 충족하는 Timken® 고체 윤활제는 운영 비용을 절감하고 식품 안전성을 향상시키며 생산성을 증대시킵니다.
  • 식품 안전성 향상을 위한 광학적으로 감지 가능한 FDA/EC 인증 밀봉 베어링

주요 응용 분야

  • 가금류 발골기계
  • 컨베이어 롤
  • 성형 충진 밀봉기
  • 충전 및 밀봉 장비
  • 복합 계량기
  • 라벨링 장비

자원