팀켄 심가공 볼 베어링은 다양한 산업 분야에서 탁월한 성능을 제공하며, 고속 회전, 낮은 마찰, 우수한 하중 지지력을 자랑합니다. 정밀하게 설계된 이 베어링은 에너지 소비를 줄이고 장비 수명을 연장하도록 설계되어 전기 모터, 펌프, 컨베이어, 기어박스 등에 이상적입니다. 팀켄의 첨단 소재와 제조 공정은 까다로운 조건에서도 내구성과 신뢰성을 보장하며, 최적화된 내부 형상은 소음과 진동을 최소화합니다. 표준 솔루션이든 맞춤형 솔루션이든, 팀켄 심가공 볼 베어링은 일관된 품질과 효율성을 제공하여 원활한 운영을 지원합니다.
팀켄 딥 그루브 볼 베어링은 표준형, 얇은 단면형, 넓은 단면형, 소형 및 초소형으로 제공됩니다.
전기 모터 응용 분야