견고한 금속 지지대와 PTFE 또는 고성능 열가소성 수지가 함유된 마찰 방지 오버레이가 함침된 소결 청동층으로 구성되어 낮은 마찰, 탁월한 내마모성, 맞춤형 디자인 및 유지 보수 감소 효과를 제공합니다.
GGB의 엔지니어드 플라스틱 베어링은 열가소성 소재로 제작되고 유연한 설계를 위해 사출 성형되어 마찰이 적고 내마모성 및 내충격성이 뛰어나며, 경량이고 그리스가 필요 없는 성능으로 건식 및 윤활 조건 모두에서 까다로운 응용 분야에 적합합니다.
필라멘트 와인딩 방식으로 제작된 에폭시 함침 유리섬유 백킹과 저마찰, 내마모성 PTFE 라이닝을 특징으로 하여 높은 하중 지지력, 내식성, 내구성 및 치수 안정성을 제공합니다.
까다로운 환경 조건에 맞춰 설계된 GGB의 다양한 금속 및 바이메탈 베어링은 내구성과 내식성을 제공하며, 고하중 및 충격에 대한 저항력을 갖추어 가혹한 환경에서도 향상된 신뢰성을 보장합니다.
GGB의 폴리머 코팅은 자체 윤활 및 내식성 마찰 보호 기능을 제공하며, 다양한 폴리머 매트릭스를 통해 산업 전반에 걸쳐 맞춤형 하중 용량 및 온도 성능을 제공합니다.
오로라 제품군은 30개 이상의 시리즈로 구성된 로드 엔드와 구형 베어링을 포함하며, 업계에서 가장 폭넓은 제품군을 자랑합니다.
팀켄의 구형 플레인 베어링(SPB) 또는 부싱은 구름 요소 없이 구형으로 연삭된 내륜이 맞물리는 외륜에 장착되는 금속 대 금속 베어링입니다.
GGB의 UNI, MINI 및 EXALIGN 자동 정렬 어셈블리는 축 정렬 불량으로 인한 응력과 마찰을 줄여주어 까다로운 응용 분야에서 자동 미세 조정, 향상된 신뢰성, 긴 서비스 수명 및 낮은 소유 비용을 제공합니다.
저희의 다양한 온라인 도구들을 통해, 설계 엔지니어들이 더 스마트하고 신속하며 정확하게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
당사의 온라인 영업 및 대리점 찾기 도구를 이용하시면, 방문객 여러분은 전 세계 어디서든 가장 가까운 Timken 영업 지점 및 공인 베어링 대리점을 손쉽게 찾으실 수 있습니다.