팀켄 ® 앵귤러 콘택트 볼 베어링

팀켄 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 고속 및 복합 하중 처리가 요구되는 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 이 베어링은 독특한 접촉각을 통해 레이디얼 하중과 축 방향 하중을 동시에 지지할 수 있습니다. 팀켄의 첨단 엔지니어링 기술은 까다로운 조건에서도 탁월한 강성, 마찰 감소 및 최적화된 성능을 보장합니다. 단열 및 복열 구성으로 제공되는 팀켄 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 정확성과 효율성이 중요한 산업 분야에서 뛰어난 내구성과 신뢰성을 제공합니다.

고객 과제

당사 솔루션

이점

주요 응용 분야

  • 고속
  • 복합 로딩
  • 오염 및 윤활

당면 과제

  • 고속
  • 복합 로딩
  • 오염 및 윤활

우리의 솔루션

팀켄 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 방사형 및 축 방향 하중이 동시에 작용하는 환경에 맞게 설계되었습니다.

이익

  • 마찰과 열 발생을 최소화하여 원활한 작동과 긴 수명을 보장합니다.
  • 이 독특한 접촉각 덕분에 이 베어링은 방사형 하중과 축 방향 하중을 모두 효율적으로 처리할 수 있습니다.
  • 베어링을 보호하고 최적의 윤활 상태를 유지하기 위한 고급 밀봉, 특수 윤활 및 케이지 재질 옵션

주요 응용 분야

  • 공작기계
  • 전기 모터
  • 슬리퍼
  • 압축기

자원