자동화, 로봇공학 및 산업 기계

미래 시스템 설계

세계가 자동화된 산업 시대로 전환함에 따라 제조업체들은 복잡성 증가와 비용 상승에 직면하고 있습니다. 많은 기업들이 고객의 맞춤화 및 유연성 요구에 부응하여 생산 자동화를 추진하는 한편, 더 작은 공간에서 더 많은 생산량을 달성하고, 에너지 소비를 줄이며, 유지 관리 비용을 낮추고, 정밀도를 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

저희는 자사 시설 전반에 걸쳐 자동화 기술에 투자해 왔으며, 이러한 혁신이 운영 효율성 향상, 직원 안전 강화 및 지속 가능성 제고에 어떻게 기여하는지 잘 알고 있습니다.

당사의 다축 자동 피킹용 선형 모션 시스템, 로봇 팔용 사이클로이드 및 하모닉 드라이브, AGV용 위치 센서는 산업 현장의 7축 모션을 유연성과 정밀도로 모두 지원합니다. 당사는 고객사의 팀의 일원처럼 함께하며, 시장 요구에 신속하고 효율적으로 대응하는 데 필요한 기술 지식, 유연성 및 협업 역량을 제공합니다.

산업용 기계를 위한 완벽한 정밀 모션 파트너

창고 시스템: 에너지 및 공간 활용 최적화

세계 최대 규모의 창고 자동화 장비 시스템 제조업체들이 Rollon® 의 선형 모션 솔루션을 사용하고 있습니다. 당사의 선형 액추에이터와 텔레스코픽 가이드는 랙식 보관 및 검색 시스템부터 팔레타이징 및 피킹 라인에 이르기까지 모든 장비에 적용됩니다. 내식성이 뛰어난 X-Rail 제품군은 열악한 환경에서도 제품 수명을 연장시켜 줍니다.

반복적인 자재 이동 작업을 안정적이고 안전하며 대규모로 처리하는 AGV 및 AMR에는 견인 및 조향을 지원하는 SPINEA® MoveSpin 장치와 정확한 내비게이션을 제공하는 데 도움이 되는 Timken® 자기 엔코더가 장착되어 있습니다.

산업용 창고 자동화의 7가지 핵심 분야에 걸쳐 당사는 업계 최고의 기술력과 가장 포괄적인 제품군을 제공합니다.

산업 자동화: 시스템에 강력한 성능과 민첩성을 설계하세요

제조업체들은 고객 수요 변동에 맞춰 시설을 자주 재구성합니다. 에너지 비용 상승과 지정학적 긴장이 고조되는 상황에서 공급망을 단축하고 안정적인 성능을 제공하는 소형 고출력 솔루션을 찾아야 할 필요성이 분명해지고 있습니다.

당사의 포트폴리오는 자동화된 산업 동작의 7축 전체를 아우릅니다. 도장, 용접 및 조립에 사용되는 산업용 로봇은 당사의 하모닉 솔루션을 기반으로 작동하며, 이 솔루션은 협동 로봇에서도 핵심적인 역할을 합니다. 당사의 정밀 사이클로이드 감속 기어 및 액추에이터는 소형, 저중량 및 중형 페이로드 로봇의 6축 전체를 지원합니다. 당사의 선형 모션 시스템은 7축 기능, 고하중 로봇 이송 장치 및 대형 로봇의 작동 범위를 확장하는 갠트리 시스템을 제공합니다.

의료 서비스: 최첨단 수술 플랫폼에 힘을 실어드립니다

의료 분야의 로봇은 환자 치료 및 결과 개선에 기여하고 있습니다. 당사는 완벽한 정밀 기어 제품군과 수십 년간 의료 분야에서 쌓아온 경험을 제공합니다. CGI® 제품은 전 세계 수많은 최소 침습 수술에 사용되어 심장 판막 복구, 맹장 절제술, 암 치료, 관절 치환술 등 다양한 수술에서 외과의에게 견인 및 정확한 위치 지정을 가능하게 합니다.

Cone Drive® 기어는 의료용 테이블, 영상 시스템 및 수술 로봇을 위한 정밀 위치 제어 솔루션을 제공하여 의료 기기 산업에도 활용됩니다. SPINEA® 고정밀 감속 기어는 치과용 밀링 머신과 수술 로봇을 지원합니다. Rollon® 선형 모션 시스템은 제약 및 의료 기기 분야의 효율성을 높여주며 클린룸 인증을 획득했습니다.

휴머노이드: 차세대 지능형 기계에 정밀성, 내구성 및 성능을 제공합니다.

휴머노이드 로봇은 인간 동작의 놀라운 기계적 복잡성을 모방합니다. 즉, 각각 다른 토크, 속도 및 정확도 요구 사항을 충족하는 수십 개의 관절을 정밀하게 조정하여 균형을 유지해야 하며, 이러한 복잡한 동작을 수행하는 동시에 산업 현장에서 안정적인 성능을 발휘할 수 있도록 소형, 경량 및 내구성이 뛰어난 플랫폼을 갖춰야 합니다.

모션 아키텍처를 제대로 구현하는 것이 이 분야의 핵심 엔지니어링 과제이며, 저희는 이 문제를 해결하는 데 있어 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. Cone Drive® 하모닉 스트레인 웨이브 기어링, SPINEA® 사이클로이드 기어링, CGI® 통합 마이크로 기어링, Timken® 정밀 베어링 및 엔코더 시스템을 포함하여 휴머노이드 모션 구현에 필요한 가장 완벽한 시스템을 제공합니다.

BEKA 윤활 시스템 로고

혁신적인 자동화 제품

Rollon® 로봇 이송 장치 솔루션:
또 다른 기능 차원을 추가합니다.

로봇 이송 장치(RTU)는 기존 로봇의 활용 범위를 확장하여 산업 자동화에 혁명을 일으키고 있습니다. RTU는 로봇에게 7축 이동 기능을 제공하여 로봇이 설정된 경로를 따라 직선으로 이동하고 작업대 사이를 부드럽게 이동할 수 있도록 함으로써 생산성을 향상시키고 작업 공간 활용도를 극대화합니다.

당사는 대형 로봇에도 손쉽게 통합할 수 있는 고도로 설계된 알루미늄 또는 스틸 솔루션을 완벽하게 제공합니다. 당사의 알루미늄 벨트 구동 솔루션은 열악하거나 오염된 환경에서도 안정적인 성능을 제공하며, 스틸 랙 앤 피니언 구동 시스템은 결합 가능한 자체 센터링 인서트를 통해 무한대의 스트로크를 구현할 수 있습니다. 또한 플러그 앤 플레이 기능을 갖춘 협동 로봇 이송 장치(Cobot Transfer Unit)를 제작하며, 다양한 스트로크 길이와 구성에 맞게 완벽하게 맞춤 설정할 수 있고, 원활한 통합에 필요한 모든 구성 요소를 제공합니다.