선박

업계를 선도하는 Bow to Stern

상선은 끊임없이 변화하는 환경 규제부터 까다로운 운항 주기, 그리고 핵심 장비의 안정적인 가동 유지 필요성에 이르기까지 지속적인 압력에 직면합니다. 신조선 건조든 기존 선단 유지 보수든, 당사의 고성능 제품 및 솔루션은 모든 해양 시스템에서 가동 시간을 개선하고 효율성을 극대화하며 장비 수명을 연장하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

지난 10년간 당사는 포트폴리오와 문제 해결 역량을 확장하여 Lagersmit® , Lovejoy® , Philadelphia Gear® , PT Tech® 및 Torsion Control Products ™ 를 포함하게 되었으며, 이를 통해 추진 및 갑판 장비 분야에서 더욱 폭넓은 솔루션을 제공하고 있습니다. 설계 평가, 제조 평가 및 형식 승인을 포함한 해양 관련 승인을 통해 당사는 다양한 기술 솔루션을 위한 원스톱 솔루션을 제공할 수 있습니다.

산업의 발전을 지속시키는 해양 엔지니어링 솔루션

작업선: 갑판 위와 아래

추진 시스템부터 갑판 작업에 이르기까지, 해양 시스템은 부식, 충격 하중 및 지속적인 작동을 견딜 수 있는 부품을 필요로 합니다. Timken® 은 호수, 강, 그리고 대양을 위해 설계된 포괄적인 동력 전달, 윤활 및 밀봉 솔루션 포트폴리오와 해양용 베어링을 통해 선박의 핵심 기계 시스템을 지원합니다.

선박 전체에 걸쳐 당사의 클러치, 브레이크 및 토크 제한 장치, 엔지니어링 베어링, 커플링, 자동 윤활 시스템, 그리고 선미관, 추진기 및 격벽용 특수 밀봉 솔루션을 찾아볼 수 있습니다. 이러한 제품들은 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이고 장비의 안정적인 작동을 유지하는 데 도움을 줍니다.

Z-드라이브 방위각 추진기: 고부하 기동 시스템의 가동 시간 보장

방위각 추진기의 성능은 충격 하중, 정렬 불량 위험, 그리고 지속적인 해양 환경 노출 속에서 구동계, 베어링, 윤활 및 밀봉 시스템이 얼마나 잘 조화롭게 작동하는지에 달려 있습니다. 운영자와 제조업체에게 있어 신뢰성은 세부적인 부분에서 좌우됩니다.

당사는 토크 관리 및 구동계 보호, 베어링 성능, 윤활 신뢰성, 특수 스러스터 및 선미관 밀봉, 그리고 인접 동력 전달을 위한 벨트 및 체인 등 가장 일반적인 문제점을 해결하는 솔루션을 통해 Z-드라이브 설치에 시스템 수준의 지원을 제공합니다.

그 결과는 무엇일까요? 부품 수명 연장, 유지보수 비용 절감, 그리고 핵심 추진 및 조종 시스템의 가동 시간 증가입니다.

견인 윈치: 연속 작동 시 하중, 열 및 마모 제어

견인 윈치는 혹독한 환경에 노출됩니다. 높은 장력, 다양한 하중, 잦은 시동 및 정지를 반복하며 작동하는데, 이때 열, 충격 하중, 그리고 불규칙한 윤활은 마모를 가속화할 수 있습니다. 이러한 조건에서는 견인력만큼이나 제어 및 보호가 중요합니다.

당사는 까다로운 작업 환경에 맞춰 설계된 솔루션을 통해 견인 윈치 시스템을 지원합니다. 안정적인 토크 전달을 위한 커플링, 작동, 정지 및 과부하 상황을 관리하는 데 도움이 되는 클러치, 브레이크 및 토크 제한 장치, 효율적인 움직임을 위한 엔지니어링 베어링, 그리고 시간이 지나도 일관된 성능을 유지하는 데 도움이 되는 자동 윤활 시스템을 제공합니다.

선박-육상 크레인: 항만 생산성 및 처리량 증대

선박-육상 크레인은 터미널 생산성에 있어 핵심적인 역할을 합니다. 다른 설비와 달리, 크레인의 용량은 쉽게 대체할 수 없습니다. 이러한 크레인이 고장 나거나 용량이 부족하면 화물 흐름이 중단되므로, 크레인은 글로벌 공급망에서 가장 중요한 설비 중 하나입니다.

당사는 핵심 엔지니어링 부품, 응용 엔지니어링 전문 지식 및 수명 주기 서비스를 제공하여 크레인 제조업체, 항만 및 터미널 운영자가 열악한 항만 환경에서 높은 신뢰성, 긴 서비스 수명 및 가동 중지 시간 단축을 달성할 수 있도록 지원합니다.

당사는 엔지니어링 베어링, 기어 드라이브, 커플링, 브레이크, 토크 관리 및 밀봉/윤활 시스템을 아우르는 폭넓은 포트폴리오를 통해 크레인 개발업체와 해운업계에 완벽한 서비스를 제공합니다.

컨테이너 적재 장비: 항만 생산성 및 화물 흐름 향상

컨테이너 적재기는 항만과 터미널에서 선박, 보관 구역 및 육상 운송 수단 간에 화물을 효율적으로 이동시키는 데 필수적인 자재 취급 시스템입니다. 이는 항만 처리량 유지, 선박 회전 시간 단축, 해상 공급망을 통한 글로벌 상품 흐름 지원에 직접적인 역할을 합니다.

컨테이너 적재기는 여러 핵심 하위 시스템(권상, 이동, 회전 및 자재 취급)에 의존하며, 각 시스템은 무거운 하중, 충격 및 지속적인 작동에 노출됩니다.

당사는 엔지니어링 베어링, 기어 드라이브, 커플링, 클러치, 브레이크, 씰 및 자동 윤활 솔루션을 포함한 포괄적인 제품군으로 이러한 시스템을 지원하며, OEM 업체들이 신뢰할 수 있는 단일 파트너로부터 여러 핵심 부품을 조달할 수 있도록 합니다.

필라델피아 기어 로고
BEKA 윤활 시스템 로고
PT Tech 로고
라거스미트 로고

혁신적인 해양 제품

Lagersmit® 밀봉 솔루션: 가장 중요한 곳에서의 성능

해양 설비의 밀봉은 신뢰성과 환경 규제 준수 모두에 매우 중요합니다. 밀봉 성능이 저하되면 유지 보수 증가, 가동 중단 위험 증가, 규제 준수 강화 등 즉각적인 영향이 나타날 수 있습니다.

2023년, 당사는 상업용 및 산업용 작업선용 특수 밀봉 솔루션 제공업체인 네덜란드 기업 라거스미트(Lagersmit)를 인수하여 이러한 과제에 대응할 수 있는 역량을 강화했습니다. 라거스미트 슈프림(Supreme® ) 포트폴리오는 선미관, 추진기, 격벽, 핀 안정기, 방향타 축 및 기어박스를 포함한 다양한 용도에 적용됩니다. 슈프림 벤투스(Supreme Ventus® ) 와 슈프림 애스모스(Supreme Athmos® ) 는 선박 일반 허가(VGP)/VIDA 규정을 준수하는 자체 조절식 밀봉 솔루션으로, 안정적인 운항을 지원합니다.