Коррозионностойкие шарикоподшипники Timken с глубоким пазом разработаны для надежной работы в суровых условиях, где влага, химические вещества и загрязнения могут повредить стандартные подшипники. Благодаря конструкции из нержавеющей стали и расширенным возможностям герметизации, эти подшипники обеспечивают превосходную защиту от ржавчины и...
Шариковые подшипники глубокого паза Timken обеспечивают исключительную производительность в широком спектре промышленных применений, предлагая высокоскоростные возможности, низкое трение и превосходную несущую способность. Разработанные с высокой точностью, эти подшипники предназначены для снижения энергопотребления и продления срока службы оборудования, что делает их...
Подшипники Timken IP69K разработаны для работы в экстремальных условиях мойки и очистки под высоким давлением, обеспечивая превосходную защиту от воды, химикатов и загрязнений. Соответствуя строгим требованиям класса защиты IP69K, эти подшипники имеют прочные уплотнения и изготовлены из коррозионностойких материалов, что...
Самоустанавливающиеся шариковые подшипники Timken обеспечивают превосходную производительность в областях применения, где возникает деформация вала или неточности монтажа. Разработанные для работы с отклонением до 3° (1,5° для герметичных версий), эти подшипники сохраняют надежность без ущерба для срока службы. Благодаря более холодному...
Шарикоподшипники с угловым контактом Timken предназначены для применений, требующих высокой скорости и комбинированной нагрузки. Эти подшипники имеют уникальный угол контакта, позволяющий им выдерживать как радиальные, так и осевые нагрузки. Передовые инженерные решения Timken обеспечивают превосходную жесткость, снижение трения и оптимизированную...
Криогенные шарикоподшипники Timken разработаны для обеспечения надежной работы в условиях сверхнизких температур. Предназначенные для оборудования, работающего в средах жидкого водорода и жидкого азота, эти подшипники сохраняют свои рабочие характеристики и долговечность при экстремально низких температурах (-101°F/-74°C до -423°F -253°C). Timken...
Миниатюрные шарикоподшипники Timken обеспечивают точность, долговечность и плавную работу в компактных устройствах, где пространство и вес имеют решающее значение. Разработанные для высокоскоростной работы и низкого трения, эти подшипники идеально подходят для медицинских приборов, робототехники, измерительной аппаратуры и другого специализированного оборудования,...
С помощью нашего набора онлайн-инструментов мы помогаем инженерам-проектировщикам работать эффективнее, быстрее и точнее.
Наш онлайн-сервис поиска торговых представительств и дистрибьюторов позволяет посетителям легко находить ближайшие к ним офисы продаж Timken, а также авторизованных дистрибьюторов подшипников по всему миру.
Найти дистрибьютора
Найти офис продаж
Запросить расчет стоимости
Связаться с Timken