Riparazione cuscinetti ferroviari

Il servizio di riparazione e ricondizionamento dei cuscinetti ferroviari Timken® ridà nuova vita ai cuscinetti usati, sostituendo le parti usurate e danneggiate e consentendo loro di tornare in servizio per molti altri anni di funzionamento affidabile delle linee ferroviarie.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

Vagoni e locomotive viaggiano senza sosta sotto carichi pesanti, vibrazioni costanti e condizioni meteorologiche e ferroviarie variabili. Di conseguenza, componenti critici come i cuscinetti sono esposti a un elevato rischio di danneggiamento, con conseguenti costosi fermi macchina e sostituzioni, oltre a un maggiore impatto ambientale.

Le tue sfide

Vagoni e locomotive viaggiano senza sosta sotto carichi pesanti, vibrazioni costanti e condizioni meteorologiche e ferroviarie variabili. Di conseguenza, componenti critici come i cuscinetti sono esposti a un elevato rischio di danneggiamento, con conseguenti costosi fermi macchina e sostituzioni, oltre a un maggiore impatto ambientale.

Le nostre soluzioni

Grazie alla nostra rete globale di servizi per cuscinetti ferroviari, ricondizioniamo i cuscinetti ferroviari sostituendo le parti usurate e danneggiate e rimettendoli in servizio. I programmi di riparazione e ricondizionamento dei cuscinetti ferroviari Timken si integrano perfettamente con la vostra routine di manutenzione esistente e le nostre attrezzature all’avanguardia possono essere progettate su misura per le vostre esigenze, sfruttando la nostra vasta esperienza ingegneristica e la nostra competenza globale nel settore ferroviario.

Tutti gli impianti di ricondizionamento ferroviario Timken nel mondo sono certificati ISO. Gli impianti che riforniscono i clienti nordamericani sono approvati dall’Association of American Railroads (AAR) e certificati secondo il programma di garanzia della qualità AAR M-1003.

Le caratteristiche del servizio includono:

  • Ispezione e pulizia : i cuscinetti vengono puliti, ispezionati e, se necessario, dotati di componenti nuovi.
  • Ricondizionamento : i nostri esperti riqualificano e riassemblano i cuscinetti ricondizionati.
  • Controllo qualità : i cuscinetti vengono ispezionati completamente per garantire il rispetto delle specifiche di ricondizionamento appropriate.
  • Manutenzione in loco: Le unità di ricondizionamento mobili Timken ci consentono di venire da voi per piccole riparazioni dei cuscinetti, senza bisogno di smontare i pezzi e spedirli a un centro Timken. Contattate il vostro rappresentante locale o Tempi di verifica della disponibilità nella tua zona.

Servizi aggiuntivi di ricondizionamento ferroviario:

  • Ricondizionamento delle unità di sospensione del motore di trazione (MSU): Forniamo cuscinetti di sospensione e gruppi tubolari MSU, dotati di guarnizioni a labirinto, per una maggiore affidabilità e una riduzione dei costi di manutenzione delle locomotive.

Benefici

Quando un cuscinetto si danneggia, spesso viene sostituito prima di aver raggiunto la sua piena vita utile, causando tempi di inattività non necessari, costi elevati e impatto ambientale. La riparazione e la rigenerazione possono spesso riportare i cuscinetti ferroviari alle specifiche di un prodotto nuovo in circa un terzo del tempo e con un risparmio fino al 60% rispetto al nuovo, contribuendo a ridurre i costi totali e a sostenere prestazioni e sostenibilità.

Applicazioni chiave

Garantire stabilità e durata a locomotive e vagoni merci, tra cui:

  • Cuscinetti a rulli per vagoni merci
  • Cuscinetti e alloggiamenti per perni di locomotiva
  • Unità di sospensione con motore di trazione (MSU)

Risorse