Mit der Reparatur und Überholung von Timken®-Schienenlagern werden gebrauchte Lager wiederverwendet, indem verschlissene und beschädigte Teile ersetzt werden – so können die Lager für viele weitere Jahre zuverlässig im Schienenverkehr eingesetzt werden.
Schienenfahrzeuge und Lokomotiven sind unter hoher Last, ständigen Vibrationen und wechselnden Wetter- und Gleisbedingungen ununterbrochen im Einsatz. Dadurch sind kritische Bauteile wie Lager einem hohen Beschädigungsrisiko ausgesetzt, was zu kostspieligen Ausfallzeiten und Austauscharbeiten sowie zu zusätzlichen Umweltbelastungen führt.
Schienenfahrzeuge und Lokomotiven sind unter hoher Last, ständigen Vibrationen und wechselnden Wetter- und Gleisbedingungen ununterbrochen im Einsatz. Dadurch sind kritische Bauteile wie Lager einem hohen Beschädigungsrisiko ausgesetzt, was zu kostspieligen Ausfallzeiten und Austauscharbeiten sowie zu zusätzlichen Umweltbelastungen führt.
Dank unserer weltweiten Serviceleistungen für Schienenlager überholen wir diese, indem wir verschlissene und beschädigte Teile austauschen und sie wieder in Betrieb nehmen. Die Reparatur- und Überholungsprogramme von Timken für Schienenlager lassen sich nahtlos in Ihre bestehenden Wartungsabläufe integrieren. Unsere hochmodernen Werkzeuge können mithilfe unserer umfassenden Ingenieurs- und globalen Schienenexpertise individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Alle Timken-Anlagen zur Schienenaufbereitung weltweit sind ISO-zertifiziert. Die Anlagen, die nordamerikanische Kunden beliefern, sind von der Association of American Railroads (AAR) zugelassen und nach dem AAR-Qualitätssicherungsprogramm M-1003 zertifiziert.
Zu den Serviceattributen gehören:
Zusätzliche Leistungen zur Schieneninstandsetzung:
Wenn ein Lager beschädigt ist, wird es oft ausgetauscht, bevor es seine volle Lebensdauer erreicht hat – was unnötige Ausfallzeiten, Kosten und Umweltbelastungen verursacht. Reparatur und Überholung können Schienenlager oft in etwa einem Drittel der Zeit und mit Einsparungen von bis zu 60 % gegenüber Neuteilen wieder in neuwertigen Zustand versetzen. Dies trägt zur Senkung der Gesamtkosten bei und fördert gleichzeitig Leistung und Nachhaltigkeit.
Gewährleistung von Stabilität und Langlebigkeit für Lokomotiven und Güterwagen, einschließlich: