Repararea și recondiționarea rulmenților de șină Timken® dă viață nouă rulmenților uzați prin înlocuirea pieselor uzate și deteriorate — readucând rulmenții în funcțiune pentru încă mulți ani de funcționare fiabilă a șinei.
Vagoanele și locomotivele circulă non-stop sub sarcini mari, vibrații constante și condiții meteorologice și de cale ferată schimbătoare. Prin urmare, componentele critice, precum rulmenții, se confruntă cu un risc ridicat de deteriorare, ceea ce duce la perioade de nefuncționare și înlocuire costisitoare – împreună cu un impact suplimentar asupra mediului.
Vagoanele și locomotivele circulă non-stop sub sarcini mari, vibrații constante și condiții meteorologice și de cale ferată schimbătoare. Prin urmare, componentele critice, precum rulmenții, se confruntă cu un risc ridicat de deteriorare, ceea ce duce la perioade de nefuncționare și înlocuire costisitoare – împreună cu un impact suplimentar asupra mediului.
Prin intermediul prezenței noastre globale în domeniul serviciilor pentru rulmenți feroviari, recondiționăm rulmenții de șină prin înlocuirea pieselor uzate și deteriorate și readucerea lor în funcțiune. Programele Timken de reparare și recondiționare a rulmenților de șină se integrează perfect cu rutina dumneavoastră de întreținere existentă, iar sculele noastre de ultimă generație pot fi proiectate personalizat pentru nevoile dumneavoastră, utilizând vasta noastră expertiză în inginerie și domeniul feroviar global.
Toate unitățile de recondiționare a șinelor Timken din întreaga lume sunt certificate ISO. Unitățile care aprovizionează clienții din America de Nord sunt aprobate de Asociația Căilor Ferate Americane (AAR) și certificate în cadrul Programului de Asigurare a Calității AAR M-1003.
Atributele serviciului includ:
Servicii suplimentare de recondiționare a șinelor:
Când un rulment este deteriorat, acesta este adesea înlocuit înainte de a-și atinge durata de viață utilă completă, ceea ce duce la perioade de nefuncționare inutile, costuri și impact asupra mediului. Repararea și recondiționarea pot adesea readuce rulmenții șinei la specificații ca noi în aproximativ o treime din timp și cu economii de până la 60% față de rulmenții noi, contribuind la reducerea costului total, susținând în același timp performanța și sustenabilitatea.
Asigurarea stabilității și durabilității locomotivelor și vagoanelor de marfă, inclusiv: