Ray Rulmanı Tamiri

Timken® Ray Rulmanı Onarımı ve Yenileme hizmeti, aşınmış ve hasar görmüş parçaları değiştirerek kullanılmış rulmanlara yeni bir hayat kazandırır ve rulmanların uzun yıllar boyunca güvenilir ray işletimi için tekrar kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.

Zorluklarınız

Çözümlerimiz

Faydalar

Temel uygulamalar

Demiryolu vagonları ve lokomotifler, ağır yükler, sürekli titreşim ve değişen hava ve ray koşulları altında aralıksız çalışır. Sonuç olarak, rulmanlar gibi kritik bileşenler yüksek hasar riskiyle karşı karşıya kalır; bu da maliyetli arıza sürelerine ve değiştirme işlemlerine yol açar ve ayrıca çevresel etkiyi de artırır.

Zorluklarınız

Demiryolu vagonları ve lokomotifler, ağır yükler, sürekli titreşim ve değişen hava ve ray koşulları altında aralıksız çalışır. Sonuç olarak, rulmanlar gibi kritik bileşenler yüksek hasar riskiyle karşı karşıya kalır; bu da maliyetli arıza sürelerine ve değiştirme işlemlerine yol açar ve ayrıca çevresel etkiyi de artırır.

Çözümlerimiz

Küresel ray rulman servis ağımız sayesinde, aşınmış ve hasar görmüş parçaları değiştirerek ray rulmanlarını yeniliyor ve tekrar hizmete sokuyoruz. Timken Ray Rulmanı Onarım ve Yenileme programları, mevcut bakım rutininizle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve en son teknolojiye sahip ekipmanlarımız, geniş mühendislik ve küresel ray uzmanlığımız kullanılarak ihtiyaçlarınıza özel olarak tasarlanabilir.

Dünya genelindeki tüm Timken ray yenileme tesisleri ISO sertifikalıdır. Kuzey Amerika müşterilerine hizmet veren tesisler, Amerikan Demiryolları Birliği (AAR) tarafından onaylanmış ve AAR M-1003 Kalite Güvence Programı kapsamında sertifikalandırılmıştır.

Hizmetin özellikleri şunları içerir:

  • Kontrol ve Temizleme : Rulmanlar temizlenir, kontrol edilir ve gerekirse yeni parçalar takılır.
  • Yenileme : Uzmanlarımız yenilenmiş rulmanları yeniden kalifiye eder ve monte eder.
  • Kalite Güvencesi : Rulmanlar, uygun yenileme spesifikasyonlarını karşılamak üzere tamamen incelenir.
  • Yerinde BakımTimken Mobil Yenileme Üniteleri sayesinde, küçük rulman onarımları için size geliyoruz – parçaları söküp bir Timken tesisine göndermenize gerek yok. Yerel temsilcinizle iletişime geçin veya Timken’in bulunduğunuz bölgedeki müsaitlik durumunu kontrol edin.

Ek demiryolu yenileme hizmetleri:

  • Çekiş Motoru Süspansiyon Ünitesi (MSU) Yenileme: Lokomotiflerde daha yüksek güvenilirlik ve daha düşük bakım maliyetleri için labirent contalarla donatılmış süspansiyon yatakları ve MSU boru tertibatları tedarik ediyoruz.

Faydalar

Bir rulman hasar gördüğünde, genellikle tam kullanım ömrüne ulaşmadan değiştirilir; bu da gereksiz arıza sürelerine, maliyete ve çevresel etkiye yol açar. Onarım ve yenileme, ray rulmanlarını yaklaşık üçte bir sürede ve yeniye kıyasla %60’a varan tasarrufla yeni gibi özelliklere geri döndürebilir; bu da toplam maliyeti düşürürken performansı ve sürdürülebilirliği desteklemeye yardımcı olur.

Temel Uygulamalar

Lokomotifler ve yük vagonları için denge ve dayanıklılığın sağlanması, aşağıdakiler dahil:

  • yük vagonu yatak rulmanları
  • Lokomotif yatakları ve muhafazaları
  • Çekiş Motorlu Süspansiyon Üniteleri (MSÜ’ler)

Kaynaklar