Timken®のレールベアリング修理・再生サービスは、摩耗や損傷した部品を交換することで、使用済みベアリングに新たな命を吹き込み、ベアリングを再び使用可能な状態に戻し、長年にわたり信頼性の高いレール運行を可能にします。
鉄道車両や機関車は、重負荷、絶え間ない振動、変化する天候や線路状況といった過酷な条件下でノンストップで運行されます。そのため、ベアリングなどの重要な部品は損傷のリスクが高く、高額な運行停止や交換費用が発生するだけでなく、環境への影響も増大します。
鉄道車両や機関車は、重負荷、絶え間ない振動、変化する天候や線路状況といった過酷な条件下でノンストップで運行されます。そのため、ベアリングなどの重要な部品は損傷のリスクが高く、高額な運行停止や交換費用が発生するだけでなく、環境への影響も増大します。
ティムケンは、世界各地に展開するレールベアリングサービスネットワークを通じて、摩耗・損傷した部品を交換し、レールベアリングを再生することで、ベアリングを再び稼働可能な状態に回復させます。ティムケンのレールベアリング修理・再生プログラムは、お客様の既存のメンテナンスルーチンにシームレスに統合でき、当社の豊富なエンジニアリングとグローバルな鉄道専門知識を活用し、お客様のニーズに合わせて最先端のツールをカスタマイズ設計することが可能です。
ティムケンのレール再生施設は、世界各地で全てISO認証を取得しています。北米の顧客に製品を供給する施設は、米国鉄道協会(AAR)の承認を受け、AAR M-1003品質保証プログラムの認証を受けています。
サービス属性には以下が含まれます。
その他のレール再生サービス:
ベアリングが損傷した場合、多くの場合、耐用年数に達する前に交換されますが、これは不必要なダウンタイム、コスト、そして環境負荷につながります。修理や再生によって、レールベアリングを新品同様の仕様に戻すことができ、その所要時間は約3分の1、コストは新品と比較して最大60%削減できるため、総コストの削減に貢献すると同時に、性能と持続可能性も維持できます。
機関車および貨車の安定性と耐久性を確保する。これには以下が含まれる。