Naprawa i regeneracja łożysk kolejowych Timken® daje używanym łożyskom nowe życie poprzez wymianę zużytych i uszkodzonych części — łożyska powracają do eksploatacji na wiele kolejnych lat niezawodnej pracy kolei.
Wagony i lokomotywy poruszają się bez przerwy pod dużym obciążeniem, przy ciągłych wibracjach oraz zmiennych warunkach pogodowych i torowych. W rezultacie kluczowe elementy, takie jak łożyska, są narażone na wysokie ryzyko uszkodzenia, co prowadzi do kosztownych przestojów i wymiany – a także do dodatkowego wpływu na środowisko.
Wagony i lokomotywy poruszają się bez przerwy pod dużym obciążeniem, przy ciągłych wibracjach oraz zmiennych warunkach pogodowych i torowych. W rezultacie kluczowe elementy, takie jak łożyska, są narażone na wysokie ryzyko uszkodzenia, co prowadzi do kosztownych przestojów i wymiany – a także do dodatkowego wpływu na środowisko.
Dzięki naszej globalnej sieci serwisowej w zakresie łożysk kolejowych, regenerujemy łożyska kolejowe, wymieniając zużyte i uszkodzone części oraz przywracając je do eksploatacji. Programy naprawy i regeneracji łożysk kolejowych Timken idealnie integrują się z Państwa dotychczasową procedurą konserwacji, a nasze najnowocześniejsze narzędzia mogą zostać zaprojektowane specjalnie do Państwa potrzeb, dzięki wykorzystaniu naszej rozległej wiedzy inżynieryjnej i globalnego doświadczenia w branży kolejowej.
Wszystkie zakłady Timken zajmujące się regeneracją szyn na całym świecie posiadają certyfikat ISO. Zakłady zaopatrujące klientów z Ameryki Północnej posiadają aprobatę Stowarzyszenia Amerykańskich Kolei (AAR) i certyfikat Programu Zapewnienia Jakości AAR M-1003.
Atrybuty usługi obejmują:
Dodatkowe usługi w zakresie renowacji szyn:
Gdy łożysko ulegnie uszkodzeniu, często jest wymieniane przed osiągnięciem pełnego okresu użytkowania, co powoduje niepotrzebne przestoje, koszty i negatywny wpływ na środowisko. Naprawa i regeneracja często pozwalają przywrócić łożyska szynowe do stanu jak nowe w około jedną trzecią czasu i z oszczędnością nawet do 60% w porównaniu z nowymi, co pomaga obniżyć całkowity koszt, jednocześnie wspierając wydajność i zrównoważony rozwój.
Zapewnienie stabilności i trwałości lokomotyw i wagonów towarowych, w tym: