Timken Solid Lube offre una lubrificazione pulita e continua in applicazioni in cui il grasso o l’olio tradizionali non possono garantire prestazioni affidabili , contribuendo a mantenere i tempi di attività in applicazioni impegnative.
In ambienti difficili, grasso e olio possono fuoriuscire, essere dilavati o attirare contaminanti, e la rilubrificazione non è sempre praticabile. Quando la lubrificazione si deteriora, i cuscinetti possono surriscaldarsi e usurarsi prematuramente, causando fermi macchina imprevisti e maggiori costi di manutenzione.
In ambienti difficili, grasso e olio possono fuoriuscire, essere dilavati o attirare contaminanti, e la rilubrificazione non è sempre praticabile. Quando la lubrificazione si deteriora, i cuscinetti possono surriscaldarsi e usurarsi prematuramente, causando fermi macchina imprevisti e maggiori costi di manutenzione.
Timken Solid Lube è una miscela elastica e personalizzata di polimeri, oli e additivi che riempie il volume libero all’interno di un cuscinetto.
Le opzioni includono:
Timken Solid Lube contribuisce a mantenere i cuscinetti lubrificati in modo continuo, fornendo olio dove è necessario durante il funzionamento. Riempiendo il volume libero del cuscinetto, aiuta a resistere alla contaminazione e a ridurre le perdite di grasso o olio, favorendo un funzionamento più pulito. Grazie alle sue formulazioni per ambienti alimentari, ad alta temperatura e chimicamente aggressivi, Solid Lube garantisce affidabilità, intervalli di manutenzione più lunghi e una riduzione degli interventi, soprattutto laddove la rilubrificazione è difficoltosa o le condizioni operative sono gravose.
Ideale per l’utilizzo con apparecchiature a bassa velocità e carichi pesanti in: