Lubricante sólido Timken ®

Timken Solid Lube proporciona una lubricación limpia y continua en aplicaciones donde la grasa o el aceite tradicionales no pueden funcionar de manera fiable , lo que ayuda a mantener el tiempo de actividad en aplicaciones exigentes.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

En entornos hostiles, la grasa y el aceite pueden filtrarse, erosionarse o contaminarse, y la relubricación no siempre es práctica. Cuando la lubricación falla, los rodamientos pueden sobrecalentarse y desgastarse prematuramente, lo que provoca paradas no planificadas y mayores costos de mantenimiento.

Sus desafíos

En entornos hostiles, la grasa y el aceite pueden filtrarse, erosionarse o contaminarse, y la relubricación no siempre es práctica. Cuando la lubricación falla, los rodamientos pueden sobrecalentarse y desgastarse prematuramente, lo que provoca paradas no planificadas y mayores costos de mantenimiento.

Nuestras soluciones

Timken Solid Lube es una mezcla resistente y personalizada de polímeros, aceites y aditivos que llena el volumen libre dentro de un rodamiento.

  • Lubricante sólido de polímero: Estructura polimérica microporosa enriquecida con aceites y aditivos para una lubricación continua. Esta formulación contiene, en promedio, tres veces más aceite que las grasas convencionales.
  • Lubricante sólido de grafito: Una formulación a base de grafito, mezclada con aditivos y aglutinantes, que se inyecta en el espacio libre del rodamiento y se somete a un tratamiento térmico para formar una estructura sólida. Una vez solidificada, crea una estructura lubricante de libre rotación para rodamientos de bolas y rodillos, así como para otros componentes giratorios.

Las opciones incluyen:

  • Lubricante sólido de polímero estándar (VSL609): Lubricante sólido de polímero de uso general.
  • Lubricante sólido de polímero de grado alimenticio (FVSL613): aceite sintético registrado por NSF H1 diseñado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas, así como para entornos de lavado con sustancias cáusticas.
  • Lubricante sólido de polímero de grado alimenticio para altas temperaturas (FVSL528): Opción aprobada por NSF H1, adecuada para entornos operativos de hasta 176 °C (350 °F).
  • Lubricante sólido de grafito de grado alimenticio para altas temperaturas (FVSL525): Opción aprobada por NSF H1, adecuada para entornos operativos de hasta 232 °C (450 °F).
  • Lubricante sólido de alta temperatura y extrema resistencia química (FVSL531): fórmula aprobada por NSF H1 que combina la seguridad alimentaria con una fuerte resistencia química para entornos de procesamiento/lavado exigentes.

Beneficios

Timken Solid Lube ayuda a mantener los rodamientos lubricados de forma continua, suministrando aceite donde se necesita durante el funcionamiento. Al llenar el volumen libre del rodamiento, ayuda a prevenir la contaminación y reduce las fugas de grasa o aceite, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio. Con formulaciones para entornos alimentarios, de alta temperatura y químicamente agresivos, Solid Lube garantiza la fiabilidad, intervalos de servicio más prolongados y un mantenimiento reducido, especialmente en aplicaciones donde la relubricación es difícil o las condiciones de funcionamiento son exigentes.

Aplicaciones clave

Ideal para su uso con equipos de carga pesada y baja velocidad en:

  • Agricultura
  • Alimentos y bebidas
  • Productos forestales
  • Marina
  • Procesamiento de metales
  • Minería
  • Fuera de la carretera
  • Papel y embalaje
  • Tratamiento del agua

Recursos