Timken® Festschmierstoff

Timken Solid Lube bietet eine saubere, kontinuierliche Schmierung in Anwendungen, in denen herkömmliche Fette oder Öle nicht zuverlässig funktionieren – und trägt so zur Aufrechterhaltung der Betriebszeit in anspruchsvollen Anwendungen bei.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

In rauen Umgebungen können Fette und Öle austreten, ausgewaschen werden oder Verunreinigungen anziehen – und eine Nachschmierung ist nicht immer praktikabel. Wenn die Schmierung versagt, können Lager überhitzen und vorzeitig verschleißen, was zu ungeplanten Ausfallzeiten und einem höheren Wartungsaufwand führt.

Ihre Herausforderungen

In rauen Umgebungen können Fette und Öle austreten, ausgewaschen werden oder Verunreinigungen anziehen – und eine Nachschmierung ist nicht immer praktikabel. Wenn die Schmierung versagt, können Lager überhitzen und vorzeitig verschleißen, was zu ungeplanten Ausfallzeiten und einem höheren Wartungsaufwand führt.

Unsere Lösungen

Timken Solid Lube ist eine widerstandsfähige, individuell angepasste Mischung aus Polymeren, Ölen und Additiven, die das freie Volumen im Inneren eines Lagers ausfüllt.

  • Festschmierstoff aus Polymer: Eine mikroporöse Polymerstruktur, angereichert mit Ölen und Additiven zur Unterstützung der kontinuierlichen Schmierung. Diese Formulierung enthält im Durchschnitt dreimal so viel Öl wie herkömmliche Fette.
  • Graphit-Festschmierstoff: Eine Graphitmischung mit Additiven und Bindemitteln wird in den Hohlraum des Lagers eingespritzt und durch Wärmebehandlung zu einer festen Struktur ausgehärtet. Nach dem Aushärten bildet sie eine frei drehbare Schmierstruktur für Kugel- und Wälzlager sowie andere rotierende Bauteile.

Zu den Optionen gehören:

  • Standard Polymer Solid Lube (VSL609): Universell einsetzbares Polymer-Festschmierstoff.
  • Lebensmittelgeeignetes Polymer-Festschmierstoff (FVSL613): NSF H1-registriertes synthetisches Öl, das für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für Umgebungen mit ätzenden Reinigungsmitteln entwickelt wurde.
  • Hochtemperatur-Festschmierstoff aus lebensmittelgeeignetem Polymer (FVSL528): NSF H1-zugelassene Option, geeignet für Betriebsumgebungen bis zu 176°C (350°F).
  • Hochtemperatur-Graphit-Festschmierstoff in Lebensmittelqualität (FVSL525): NSF H1-zugelassene Option, geeignet für Betriebsumgebungen bis zu 232°C (450°F).
  • Extrem chemikalienbeständiges Hochtemperatur-Festschmierstoff (FVSL531): NSF H1-zugelassene Formel, die Lebensmittelsicherheit mit starker Chemikalienbeständigkeit für anspruchsvolle Verarbeitungs-/Reinigungsumgebungen kombiniert.

Vorteile

Timken Festschmierstoff sorgt für die kontinuierliche Schmierung von Lagern, indem er das Öl während des Betriebs genau dort bereitstellt, wo es benötigt wird. Durch die Füllung des freien Volumens im Lager beugt er Verunreinigungen vor und reduziert Fett- oder Ölaustritt, was einen saubereren Betrieb ermöglicht. Mit Formulierungen für lebensmittelgeeignete, hochtemperierte und chemisch aggressive Umgebungen unterstützt Festschmierstoff die Zuverlässigkeit, verlängerte Wartungsintervalle und reduzierten Wartungsaufwand – insbesondere dort, wo Nachschmieren schwierig ist oder die Betriebsbedingungen anspruchsvoll sind.

Wichtige Anwendungen

Ideal für den Einsatz in Geräten mit hoher Last und niedriger Drehzahl in:

  • Landwirtschaft
  • Speisen und Getränke
  • Forstprodukte
  • Marine
  • Metallbearbeitung
  • Bergbau
  • Off-Highway
  • Papier und Verpackung
  • Wasseraufbereitung

Ressourcen