팀켄 ® 고체 윤활제

팀켄 솔리드 루브는 기존의 그리스나 오일이 안정적 으로 작동할 수 없는 환경에서 깨끗하고 지속적인 윤활을 제공하여 까다로운 환경에서의 가동 시간을 지원합니다.

고객 과제

당사 솔루션

이점

주요 응용 분야

열악한 환경에서는 그리스와 오일이 누출되거나 씻겨 나가거나 오염 물질을 끌어들일 수 있으며, 재윤활이 항상 가능한 것은 아닙니다. 윤활 기능이 저하되면 베어링이 과열되고 조기에 마모되어 예기치 않은 가동 중단과 유지보수 부담 증가로 이어질 수 있습니다.

당면 과제

열악한 환경에서는 그리스와 오일이 누출되거나 씻겨 나가거나 오염 물질을 끌어들일 수 있으며, 재윤활이 항상 가능한 것은 아닙니다. 윤활 기능이 저하되면 베어링이 과열되고 조기에 마모되어 예기치 않은 가동 중단과 유지보수 부담 증가로 이어질 수 있습니다.

우리의 솔루션

팀켄 솔리드 루브는 베어링 내부의 빈 공간을 채우는, 폴리머, 오일 및 첨가제의 맞춤형으로 구성된 탄력적인 혼합물입니다.

  • 폴리머 고체 윤활제: 오일과 첨가제가 풍부하게 함유된 미세다공성 고분자 구조로 지속적인 윤활을 지원합니다. 이 제품은 기존 그리스보다 평균 3배 더 많은 오일을 함유하고 있습니다.
  • 흑연 고체 윤활제: 첨가제 및 결합제와 혼합된 흑연 기반 조성물을 베어링의 빈 공간에 주입하고 열 경화시켜 고체 구조를 만듭니다. 경화되면 볼 베어링, 롤러 베어링 및 기타 회전 부품에 대한 자유 회전 윤활 구조를 형성합니다.

옵션은 다음과 같습니다.

  • 표준 폴리머 고체 윤활제(VSL609): 범용 폴리머 고체 윤활제.
  • 식품 등급 폴리머 고체 윤활제(FVSL613): 식품 및 음료 용도와 부식성 세척 환경에 적합하도록 설계된 NSF H1 등록 합성 오일입니다.
  • 고온 식품 등급 폴리머 고체 윤활제(FVSL528): NSF H1 승인을 받은 제품으로 최대 176°C(350°F)의 작동 환경에 적합합니다.
  • 고온용 식품 등급 흑연 고체 윤활제(FVSL525): NSF H1 승인을 받은 제품으로 최대 232°C(450°F)의 작동 환경에 적합합니다.
  • 극한 내화학성 고온 고체 윤활제(FVSL531): NSF H1 승인을 받은 포뮬러로, 식품 안전성과 강력한 내화학성을 결합하여 가혹한 가공/세척 환경에 적합합니다.

이익

팀켄 솔리드 루브는 작동 중 필요한 곳에 오일을 공급하여 베어링을 지속적으로 윤활합니다. 베어링의 빈 공간을 채워 오염을 방지하고 그리스 또는 오일 누출을 줄여 더욱 깨끗한 작동 환경을 조성합니다. 식품 등급, 고온 및 화학적으로 부식성이 강한 환경에 적합한 제형으로 개발된 솔리드 루브는 특히 재윤활이 어렵거나 작동 조건이 까다로운 환경에서 신뢰성 향상, 서비스 주기 연장 및 유지보수 비용 절감에 기여합니다.

주요 응용 분야

고하중 저속 장비 사용에 이상적입니다:

  • 농업
  • 음식 및 음료
  • 임산물
  • 선박
  • 금속 가공
  • 채광
  • 비포장도로
  • 종이 및 포장재
  • 수처리

자원