Stały smar Timken ®

Timken Solid Lube zapewnia czyste, ciągłe smarowanie w zastosowaniach, w których tradycyjny smar lub olej nie jest niezawodny — pomagając wydłużyć czas sprawności urządzeń w wymagających zastosowaniach.

Państwa wyzwania

Nasze rozwiązania

Korzyści

Kluczowe zastosowania

W trudnych warunkach smar i olej mogą wyciekać, wypłukiwać się lub gromadzić zanieczyszczenia – a ponowne smarowanie nie zawsze jest praktyczne. Gdy smarowanie zawodzi, łożyska mogą się przegrzewać i przedwcześnie zużywać, co prowadzi do nieplanowanych przestojów i większych nakładów na konserwację.

Twoje wyzwania

W trudnych warunkach smar i olej mogą wyciekać, wypłukiwać się lub gromadzić zanieczyszczenia – a ponowne smarowanie nie zawsze jest praktyczne. Gdy smarowanie zawodzi, łożyska mogą się przegrzewać i przedwcześnie zużywać, co prowadzi do nieplanowanych przestojów i większych nakładów na konserwację.

Nasze rozwiązania

Timken Solid Lube to wytrzymała, specjalnie opracowana mieszanka polimerów, olejów i dodatków, która wypełnia wolną przestrzeń wewnątrz łożyska.

  • Stały smar polimerowy: Mikroporowata struktura polimerowa wzbogacona olejami i dodatkami wspomagającymi ciągłe smarowanie. Ta formuła zawiera średnio trzy razy więcej oleju niż konwencjonalne smary.
  • Smar stały grafitowy: Preparat na bazie grafitu zmieszany z dodatkami i spoiwami, który jest wtryskiwany do wolnej przestrzeni łożyska i utwardzany cieplnie w stałą strukturę. Po zestaleniu tworzy swobodnie obracającą się strukturę smaru do łożysk kulkowych i wałeczkowych oraz innych elementów obrotowych.

Opcje obejmują:

  • Standardowy stały smar polimerowy (VSL609): Uniwersalny stały smar polimerowy.
  • Stały smar polimerowy klasy spożywczej (FVSL613): olej syntetyczny zarejestrowany przez NSF H1, przeznaczony do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojowym oraz w środowiskach narażonych na mycie żrącymi środkami.
  • Wysokotemperaturowy stały smar polimerowy dopuszczony do kontaktu z żywnością (FVSL528): opcja zatwierdzona przez NSF H1, odpowiednia do środowisk pracy do 176°C (350°F).
  • Wysokotemperaturowy stały smar grafitowy dopuszczony do kontaktu z żywnością (FVSL525): opcja zatwierdzona przez NSF H1, odpowiednia do środowisk pracy do 232°C (450°F).
  • Ekstremalnie odporny na działanie chemikaliów stały smar do wysokich temperatur (FVSL531): formuła zatwierdzona przez NSF H1, łącząca bezpieczeństwo żywności z wysoką odpornością na działanie chemikaliów w trudnych warunkach przetwarzania/zmywania.

Korzyści

Timken Solid Lube pomaga utrzymać ciągłe smarowanie łożysk, dostarczając olej tam, gdzie jest potrzebny podczas pracy. Wypełniając wolną przestrzeń łożyska, pomaga zapobiegać zanieczyszczeniom i zmniejszać wycieki smaru lub oleju, zapewniając czystszą pracę. Dzięki formulacjom przeznaczonym do kontaktu z żywnością, wysokich temperatur i agresywnych chemicznie środowisk, Solid Lube zapewnia niezawodność, dłuższe okresy międzyobsługowe i mniejszą konserwację – szczególnie w przypadku utrudnionego smarowania lub wymagających warunków pracy.

Kluczowe zastosowania

Doskonale nadaje się do stosowania w sprzęcie o dużym obciążeniu i niskiej prędkości w następujących zastosowaniach:

  • Rolnictwo
  • Jedzenie i napoje
  • Produkty leśne
  • Morski
  • Obróbka metali
  • Górnictwo
  • Poza drogą
  • Papier i opakowania
  • Uzdatnianie wody

Zasoby