Lubrifiant solide Timken®

Timken Solid Lube assure une lubrification propre et continue dans les applications où la graisse ou l’huile traditionnelles ne peuvent pas fonctionner de manière fiable , contribuant ainsi à maintenir la disponibilité des équipements dans les applications exigeantes.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

Dans les environnements difficiles, la graisse et l’huile peuvent fuir, être lessivées ou être contaminées ; de plus, la relubrification n’est pas toujours envisageable. En cas de défaillance de la lubrification, les roulements peuvent surchauffer et s’user prématurément, entraînant des arrêts de production imprévus et une augmentation des coûts de maintenance.

Vos défis

Dans les environnements difficiles, la graisse et l’huile peuvent fuir, être lessivées ou être contaminées ; de plus, la relubrification n’est pas toujours envisageable. En cas de défaillance de la lubrification, les roulements peuvent surchauffer et s’user prématurément, entraînant des arrêts de production imprévus et une augmentation des coûts de maintenance.

Nos solutions

Timken Solid Lube est un mélange résistant et personnalisé de polymères, d’huiles et d’additifs qui remplit le volume libre à l’intérieur d’un roulement.

  • Lubrifiant polymère solide : Une structure polymère microporeuse enrichie en huiles et additifs pour assurer une lubrification continue. Cette formulation contient en moyenne trois fois plus d’huile que les graisses conventionnelles.
  • Lubrifiant solide en graphite : Il s’agit d’une formulation à base de graphite, mélangée à des additifs et des liants, injectée dans l’espace libre du roulement et polymérisée à chaud pour former une structure solide. Une fois solidifiée, elle constitue un lubrifiant permettant la rotation libre des roulements à billes et à rouleaux, ainsi que d’autres composants rotatifs.

Les options comprennent :

  • Lubrifiant solide polymère standard (VSL609) : Lubrifiant solide polymère à usage général.
  • Lubrifiant solide polymère de qualité alimentaire (FVSL613) : huile synthétique enregistrée NSF H1 conçue pour les applications alimentaires et de boissons et les environnements de lavage caustiques.
  • Lubrifiant solide polymère de qualité alimentaire haute température (FVSL528) : option approuvée NSF H1 adaptée aux environnements de fonctionnement jusqu’à 176 °C (350 °F).
  • Lubrifiant solide de qualité alimentaire au graphite haute température (FVSL525) : option approuvée NSF H1 convenant aux environnements de fonctionnement jusqu’à 232 °C (450 °F).
  • Lubrifiant solide haute température extrêmement résistant aux produits chimiques (FVSL531) : formule approuvée NSF H1 combinant la sécurité alimentaire avec une forte résistance chimique pour les environnements de traitement/nettoyage difficiles.

Avantages

Timken Solid Lube assure une lubrification continue des roulements en déposant l’huile là où elle est nécessaire pendant leur fonctionnement. En remplissant le volume libre du roulement, il contribue à prévenir la contamination et à réduire les fuites de graisse ou d’huile, pour un fonctionnement plus propre. Grâce à ses formulations adaptées aux environnements alimentaires, aux hautes températures et aux environnements chimiquement agressifs, Solid Lube garantit une fiabilité accrue, des intervalles d’entretien plus longs et une maintenance réduite, notamment lorsque la relubrification est difficile ou que les conditions d’utilisation sont exigeantes.

Applications clés

Idéal pour une utilisation avec des équipements à charge lourde et à faible vitesse :

  • Agriculture
  • Nourriture et boissons
  • produits forestiers
  • Marin
  • Traitement des métaux
  • Exploitation minière
  • Hors route
  • Papier et emballage
  • Traitement de l’eau

Ressources