ティムケン・ソリッド・ルーブは、従来のグリースやオイルでは十分な性能を発揮できない用途において、クリーンで持続的な潤滑を提供し、要求の厳しい用途における稼働時間の向上に貢献します。
過酷な環境下では、グリースやオイルが漏れたり、洗い流されたり、汚染物質を引き寄せたりする可能性があり、再潤滑は必ずしも現実的ではありません。潤滑が不十分になると、ベアリングが過熱して早期に摩耗し、予期せぬダウンタイムやメンテナンス負担の増加につながります。
過酷な環境下では、グリースやオイルが漏れたり、洗い流されたり、汚染物質を引き寄せたりする可能性があり、再潤滑は必ずしも現実的ではありません。潤滑が不十分になると、ベアリングが過熱して早期に摩耗し、予期せぬダウンタイムやメンテナンス負担の増加につながります。
ティムケン・ソリッド・ルーブは、ポリマー、オイル、添加剤を独自に配合した弾力性のある混合物で、ベアリング内部の空隙を埋める役割を果たします。
選択肢は以下のとおりです。
ティムケン ソリッド ルーブは、運転中に必要な場所にオイルを供給することで、ベアリングを常に潤滑状態に保ちます。ベアリングの空隙を埋めることで、汚染を防ぎ、グリースやオイルの漏れを軽減し、よりクリーンな運転をサポートします。食品グレード、高温環境、化学的に腐食性の高い環境に対応した配合により、ソリッド ルーブは、特に再潤滑が困難な場合や、運転条件が厳しい場合に、信頼性の向上、サービス間隔の延長、メンテナンスの削減を実現します。
重負荷・低速機器での使用に最適です。