Przywództwo
Wybór i znajomość wiodących napędów precyzyjnych
W ciągu ostatniej dekady świat doświadczył ogromnych zmian w każdej branży, ze względu na automatyzację i digitalizację usług. Dziś nawet najbardziej konwencjonalne rynki używają oprogramowania do uruchamiania maszyn i automatyzacji procesów.
Ponieważ technologia informacyjna migrowała z komputerów do fizycznego świata kół zębatych i silników, ewoluować musiały też maszyny. „Gdy używa się robota do produkcji półprzewodników, pozycjonowanie musi być dokładne” – mówi Kurt Gamelin, prezes firmy Cone Drive by Timken. „Większość zastosowań wymaga dziś wysoko precyzyjnych technologii”.
„Razem te trzy marki tworzą portfolio, zapewniające kompleksową obsługę klientów i różne opcje rozwoju produktów przez klienta – oraz możliwość współpracy z jedną lub wszystkimi naszymi firmami nad rozwiązaniami inżynieryjnymi”.
Kurt Gamelin
Prezes, Cone Drive by Timken
Firma Timken odpowiedziała na ten trend, inwestując w napędy precyzyjne, włączając Cone Drive pod wspólny parasol marek Timken w 2018 roku, a markę SPINEA w 2022 roku. W 2024 roku firma ogłosiła, że jako trzecia przejęta zostanie marka CGI Inc.
„Marka CGI była dopełnieniem tego portfolio” – mówi Gamelin. „Żadna inna firma nie oferuje dziś tak szerokiej gamy technologii, jak nasza”.

Produkty SPINEA, Cone Drive i CGI współpracują ze sobą w sześciu osiach robota, z których każda ma różne wymagania dotyczące momentu obrotowego i precyzji. Produkty ruchu liniowego Rollon dodają siódmą oś, rozszerzając zakres pracy robota.
oraz enkodery Timken®
oraz enkodery Timken®
oraz enkodery Timken®
oraz enkodery Timken®
oraz enkodery Timken®
Dopełniające się produkty. Dopełniająca się wiedza specjalistyczna.
Te trzy firmy są niezwykle do siebie podobne i promują kulturę opartą na silnej dumie z posiadania i strategii rynkowej, skupiającej się na liniach standardowych produktów połączonych z rozwiązaniami inżynieryjnymi. „Każda z nich ma handlowe i techniczne relacje z klientami, które budują stabilną działalność” – mówi Gamelin.
CGI sięgnęła przestrzeni kosmicznej, ponieważ brała udział w programie agencji NASA, Apollo, naprawach Kosmicznego Teleskopu ’a i innych projektach. Dziś znana jest ze swojej pracy w dziedzinie robotyki chirurgicznej. Inżynierowie CGI pomagali w latach 70. XX wieku przeprowadzać popularne zabiegi wymiany stawów, a obecnie precyzyjne przekładnie napędowe CGI są wykorzystywane w większości wykonywanych na całym świecie minimalnie inwazyjnych operacji.
SPINEA, z siedzibą na Słowacji, jest jedynym europejskim producentem precyzyjnych przekładni cykloidalnych i siłowników. W biznesie skoncentrowanym na mocy, precyzji i długowieczności, przekładnia cykloidalna SPINEA ma najlepsze ratingi, dając globalnym klientom robotyki dostęp do rozwiązań do robotów przemysłowych klasy średniej. Jest to jeden z dwóch dostawców, który zaopatruje wszystkie sześć osi robotów o małym i średnim udźwigu.
Marka Cone Drive posiada zróżnicowane portfolio rynkowe i relacje z tysiącami klientów obsługujących dziesiątki rynków. Jej flagowy produkt, dwustopniowa przekładnia ślimakowa, jest wykorzystywana w zastosowaniach przemysłowych, takich jak napędy przenośnikowe i kruszarki. Łożyska obrotowe firmy z przekładnią ślimakową są liderem na rynku śledzenia energii słonecznej, a jej przekładnie falowe są wykorzystywane w komunikacji satelitarnej, przetwórstwie żywności i napojów, robotyce i innych zastosowaniach.
„Razem te trzy marki tworzą portfolio, zapewniające kompleksową obsługę klientów i różne opcje rozwoju produktów przez klienta – oraz możliwość współpracy z jedną lub wszystkimi naszymi firmami nad rozwiązaniami inżynieryjnymi” – mówi Gamelin.
Globalna strategia, w której klient przejmuje stery
Rozwiązania inżynieryjne obejmują dużą część pracy przedsiębiorstw, co oznacza, że klienci cenią swoją wiedzę techniczną, elastyczność i zdolność do współpracy. „Gama naszych produktów inżynieryjnych rozciąga się od pochodnych standardowych produktów po zupełnie nowe projekty” – mówi Gamelin. „W przypadku CGI i rynku głowic do przekładni medycznych linia produktów jest tak naprawdę pakietem rozwiązań inżynieryjnych dostosowanych do konkretnych zastosowań klientów”.
Dziś Gamelin koncentruje się na rozszerzaniu zasięgu napędów precyzyjnych Timken na całym świecie. Dzięki obecności firmy Cone Drive China w Azji, SPINEA w Europie oraz Cone Drive i CGI w Ameryce Północnej, klienci mogą dziś korzystać z wielu opcji w zakresie wsparcia inżynieryjnego i handlowego oraz lokalizacji logistycznych i magazynowych.
Na chwilę obecną Gamelin cieszy się wyzwaniem, jakim jest rozwijanie działalności na całym świecie. „To jest ekscytujące” – mówi. „Wykorzystujemy cały zakres wiedzy, perspektyw i doświadczenia, które każdy z nas wnosi ze sobą do firmy, tworząc potężny, spójny zespół, oferujący klientom na całym świecie doskonałe wsparcie, bez względu na to, jakiego wsparcia potrzebują”.
Dostarczając siłowniki DriveSpin® do pojazdów EDAG CityBots, SPINEA pomaga kształtować przyszłość miast na świecie. Dowiedz się więcej.
Last Updated: 2025/02/13
Published: 2025/02/11