Prowadzenie ruchu liniowego z wyborem, czasem dostawy i narzędziami cyfrowymi

Firmy produkcyjne stają się szybko zmieniającymi się artystami. Na przykład przemysł motoryzacyjny doświadcza wahań popytu między pojazdami elektrycznymi i gazowymi, co powoduje konieczność częstszej rekonfiguracji fabryk.

Fabryki te są zautomatyzowane, co oznacza, że dostawcy ruchu liniowego, tacy jak Rollon by Timken, odgrywają ważną rolę, dostarczając wysokowydajne jednostki transferu robotów (RTU) i systemy gantry, które rozszerzają zasięg dużych robotów. Rollon wyróżnia się spośród innych dostawców, ponieważ jego inżynierowie mogą dostosować i dostarczyć te systemy w ciągu kilku tygodni, a nie miesięcy — dzięki czemu klienci mogą szybciej zmienić konfigurację swoich fabryk, aby nadążyć za zmieniającymi się rynkami.

Dotyczy to jednak nie tylko motoryzacji, ani nie tylko RTU i systemów gantry. – Obecnie wiele sektorów przemysłowych, w tym sprzęt medyczny, półprzewodniki, kolej, lotnictwo i transport materiałów wymaga niestandardowych rozwiązań ruchu liniowego, które Rollon zapewnia – mówi Rüdiger Knevels, prezes Rollon – i często potrzebują ich w przyspieszonym terminie.

Aby zbudować platformę ruchu liniowego, która służy rosnącej bazie klientów Rollon, Knevels rozszerzył portfolio produktów o szeroką gamę komponentów liniowych, siłowników i systemów, śrub kulowych i jednostek obrotowych. Zespół Rollon wbudowuje każdy dodatek w modułową platformę produktową — model biznesowy, którego byli pionierami 20 lat temu — dzięki czemu każdy klient korzysta z krótkiego czasu dostosowywania i dostawy.


– Dziś mamy dużą elastyczność, która pozwala nam realizować wszelkie potrzeby klientów, niezależnie od tego, czy chodzi o niestandardową prowadnicę liniową, system siłowników trójosiowych, czy też w pełni wyposażone rozwiązanie systemowe. Wprowadzamy innowacje dla naszych klientów i stale się rozwijamy.–

Rudi Knevels
prezes, Rollon by Timken

vertical space added


Kompleksowe rozwiązania ruchu liniowego z wiodącym w branży dostępem cyfrowym

Rollon stał się częścią firmy Timken w 2018 roku i od tego czasu znacznie się rozwinął. Opierając się na swoich początkach jako niszowy gracz sprzedający komponenty liniowe, służy teraz jako kamień węgielny rozszerzającej się platformy ruchu liniowego firmy Timken. Firma

Intelligent Machine Solutions (IMS) dołączyła do platformy w 2021 roku, rozszerzając możliwości siódmej osi Rollon o wytrzymałe RTU i systemy gantry, które klienci zautomatyzowanych fabryk i magazynów uważają dziś za niezbędne. Firma

Nadella Group dołączyła w kwietniu 2023 roku, rozszerzając zakres zaawansowanej inżynierii ruchu liniowego, na której mogą polegać klienci Timken — i wprowadziła do niej pięć innych, najwyższej klasy marek. Shuton i Ipiranga wytwarzają precyzyjne śruby kulkowe do zastosowań o dużym obciążeniu. Durbal and Chiavette Unificate oferują końcówki drążków, łożyska kuliste, połączenia oraz złącza kątowe i osiowe. Firma

Rosa Sistemi dołączyła w październiku 2023 r. oferując precyzyjne prowadnice rolkowe — popularne wśród klientów z branży obrabiarek, metrologii i sprzętu medycznego.

Someone holding a measurement device against fabricated metal pieces
Obecnie firma Timken jest punktem kompleksowej obsługi niestandardowych rozwiązań ruchu liniowego. Globalny dział sprzedaży firmy Rollon obsługuje całą gamę produktów, a wkrótce klienci będą mogli uzyskać dostęp do pełnego portfolio marek na platformie cyfrowej MyRollon. – Dzięki MyRollon klienci mogą identyfikować, wybierać i wymiarować produkty do swoich zastosowań bez konieczności wzywania naszych inżynierów – mówi Knevels. – To ogromna platforma, która wyróżnia nas jako lidera na naszym rynku.

Przyszłość pozostaje modułowa, dla bardziej zwinnych klientów

Ekspansja firmy Rollon i jej przyszłość są napędzane przez nieustanne skupienie się na klientach. – Dziś mamy dużą elastyczność, która pozwala nam realizować wszelkie potrzeby klientów – mówi Knevels – niezależnie od tego, czy chodzi o niestandardową prowadnicę liniową, system siłowników trójosiowych, czy też w pełni wyposażone rozwiązanie systemowe. Wprowadzamy innowacje dla naszych klientów i stale się rozwijamy.

Ponieważ dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania są tak ważne dla firmy Rollon, zespół co roku dodaje setki nowych rozwiązań ruchu liniowego do platformy. W celu zapewnienia klientom na całym świecie lokalnej wiedzy fachowej i rozwiązywania problemów na miejscu, planuje się dodanie większej liczby zakładów produkcyjnych Rollon na całym świecie. W przyszłości klienci mogą również spodziewać się produktów Rollon wyposażonych w czujniki wspierające inicjatywy Przemysłu 4.0.

Poprzez swoją ekspansję model biznesowy firmy Rollon pozostaje jej zasadą przewodnią. – Za każdym razem, gdy dodajemy markę lub produkt do naszej oferty, myślimy najpierw o wbudowaniu ich w modułową platformę – mówi Knevels. Jest to model, który pomaga klientom działać szybko w obliczu zmieniających się rynków i jest to zwycięska strategia dla firmy Rollon.


Rozszerzenie platformy ruchu liniowego firmy Timken jest równoległe do jej ekspansji w kierunku technologii napędów precyzyjnych — również bardzo poszukiwanych przez klientów z branży produkcyjnej. Dowiedz się więcej.