Przywództwo
Produkty ruchu liniowego dla ukierunkowanego na rozwój świata
Od automatyzacji po logistykę i magazynowanie, od maszyn po urządzenia medyczne, wiele gałęzi przemysłu światowego wykorzystuje najwyższej klasy aplikacje, w przypadku których wydajność jest kluczowa, zaś konsekwencje porażki poważne. Dzięki dołączeniu firmy Nadella do swojej rodziny marek, firma Timken poszerzyła portfolio wiodących produktów ruchu liniowego, aby wspierać dynamiczne potrzeby ukierunkowanych na rozwój klientów.
Timken zadebiutowała na rynku produktów ruchu liniowego w 2018 roku, gdy przejęła Rollon, producenta specjalizującego się w prowadnicach liniowych, szynach teleskopowych oraz siłownikach dla takich wymagających obszarów, jak robotyka czy lotnictwo. Trzy lata później Timken poszerzyła swoje portfolio produktów ruchu liniowego ponownie dzięki przejęciu Intelligent Machine Solutions, producenta 7-osiowych automatycznych jednostek transferowych (ang. robotic transfer unit, RTU) oraz systemów gantry dla robotów przemysłowych.
„Teraz nasze połączone portfolio oraz obecność na rynku są wyjątkowe. Jesteśmy częścią globalnej sieci sprzedaży i dystrybucji Timken, korzystając z dostępu do klientów z każdego zakątka świata. Przejęcie Nadella było jedną z najlepszych decyzji”.
Rudi Knevels
dyrektor generalny, Rollon Group
Dodanie produktów Nadella do portfolio wzmocniło położenie siły Nadella – a tym samym, firmy Timken – jako wiodącego na świecie dostawcy spersonalizowanych rozwiązań ruchu liniowego. Pozwala to zdywersyfikować linię produkcyjną tak, aby pełniej odpowiadała potrzebom w zakresie produktów ruchu liniowego wszystkich klientów.
Kompleksowa linia produkcyjna dla rozwiązań ruchu liniowego
Nadella to rozwijające się przedsiębiorstwo, z 450 pracownikami zatrudnionymi w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej. Jego zaangażowanie w obsługę bardzo wymagających, niszowych zastosowań oraz ścisła współpraca z producentami oryginalnego sprzętu (OEM) podczas projektowania przyczyniły się do sukcesu szeregu najbardziej innowacyjnych przedstawicieli przemysłu.
Podobnie jak Rollon, Nadella specjalizuje się w prowadnicach liniowych, szynach teleskopowych, siłownikach i układach oraz innych specjalistycznych rozwiązaniach ruchu dla przemysłu. Jednakże zakres pokrywania się specyfikacji produktów oraz rynków jest ograniczony.
„Nadella posiada kompleksową ofertę rolowanych śrub kulowych oraz prowadnic liniowych używanych w maszynach, a także prowadnic liniowych dla branży opakowań, wyjaśnia Rudi Knevels, dyrektor generalny Rollon Group. „Rollon posiada lepszą ofertę w zakresie siłowników liniowych, układów oraz szyn teleskopowych dla kolejnictwa, systemów automatyzacji fabryk, lotnictwa i logistyki”.
Nadella projektuje i wytwarza także elementy napędowe niebędące częścią oferty Timken czy Rollon, takie jak precyzyjne śruby kulowe. Te niezwykle wydaje urządzenia mechaniczne przekształcają ruch obrotowy w ruch liniowy w takich zastosowaniach, jak komputerowe obrabiarki CNC czy urządzenia do produkcji półprzewodników.
„Wielu klientów Rollon wykorzystuje śruby kulowe jako układ napędowy dla siłowników liniowych”, wyjaśnia Knevels. „Teraz jesteśmy jedynym dostawcą dla obu odbiorców.”
Układy wahadłowe do przenoszenia robotów i ciężkich ładunków na duże odległości z wysoką dynamiką. Dostępne w siedmiu różnych rozmiarach rozwiązanie Rollon Seventh Axis jest proste w integracji i może przenosić dowolnego rodzaju roboty o masie do 2000 kg
Komplementarne układy ruchu obrotowego
Dawniej przejęcia firmy Timken wzmacniały portfolio produktów ruchu dla przemysłu bądź ofertę łożysk. Rzadko bywało tak, że nowo przejęte przedsiębiorstwo oferowało oba rodzaje produktów. Nadella, ufundowana przeszło 90 lat temu jako zakład produkcji łożysk igiełkowych, nadal specjalizuje się w precyzyjnych łożyskach igiełkowych oraz innych rozwiązaniach ruchu obrotowego, takich jak przeguby czy główki widełkowe.
Łożyska igiełkowe to standardowy element wielu układów ruchu obrotowego w robotyce i motoryzacji. Odgrywają rolę przegubów precyzyjnych tam, gdzie wymagane są kompaktowe przestrzenie projektowe, wysoka nośność oraz duża precyzja. Główki widełkowe oraz ściśle związane z nimi przeguby osiowe i kulowe łączą elementy sterujące w aplikacjach mechanicznych, w których występuje ruch obrotowy lub osiowy.
„Bardzo dobrze pasują do oferty produktowej Timken”, przyznaje Knevels.

Korzyści z synergii liderów technicznych
W ciągu ostatnich kilku lat Nadella strategicznie rozwinęła swoje przywództwo produkcyjne, możliwości projektowe oraz sieć dystrybucyjną, co uczyniło ją doskonałym kandydatem, obok Rollon, do współtworzenia grupy przedsiębiorstw branżowych z Timken.
Jak twierdzi Knevels, koncentracja strategiczna Nadella na rozwoju organicznym i nieorganicznym zwiększyła atrakcyjność firmy jako potencjalnego partnera Timken.
„Teraz nasze połączone portfolio i obecność na rynku są wyjątkowe”, dodaje. „Jesteśmy częścią globalnej sieci sprzedaży i dystrybucji Timken, korzystając z dostępu do klientów z każdego zakątka świata. Przejęcie Nadella było jedną z najlepszych decyzji.”

Szeroka oferta komplementarnych produktów ruchu dla przemysłu firmy Timken jest skierowana do zróżnicowanego grona odbiorców i na rozmaite rynki. Oto, jak przejęte przez Timken marki wspierają zorientowane na przyszłość rynki takimi technologiami, jak automatyczne układy smarowania dla farm wiatrowych czy przekładnie redukcyjne i siłowniki do robotów.
Published: 2023/08/17
„Teraz nasze połączone portfolio oraz obecność na rynku są wyjątkowe. Jesteśmy częścią globalnej sieci sprzedaży i dystrybucji Timken, korzystając z dostępu do klientów z każdego zakątka świata. Przejęcie Nadella było jedną z najlepszych decyzji”.