Roulements ronds montés en polyuréthane Timken® résistants à la corrosion

Les paliers lisses montés Poly-Round de Timken, résistants à la corrosion, sont conçus pour une performance hygiénique et sans entretien, même dans les environnements les plus exigeants. Dotés d’inserts en polymère haute performance et de logements conformes aux normes USDA, ces paliers éliminent le besoin de graisse, réduisant ainsi les risques de contamination et simplifiant la conformité aux réglementations en matière de sécurité alimentaire. Leur construction résistante à la corrosion leur permet de supporter les lavages agressifs, les produits chimiques et l’humidité, ce qui les rend idéaux pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et autres applications sanitaires.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • Améliorer la disponibilité de la production
  • Prévenir la contamination
  • Protection de la sécurité alimentaire
  • Réduire les coûts de maintenance

Vos défis

  • Améliorer la disponibilité de la production
  • Prévenir la contamination
  • Protection de la sécurité alimentaire
  • Réduire les coûts de maintenance

Nos solutions

Paliers ronds montés en polyuréthane résistants à la corrosion Timken pour les applications agroalimentaires où le nettoyage, l’humidité et le contrôle de la contamination sont essentiels.

Avantages

  • L’insert en polymère technique élimine les défaillances dues aux infiltrations d’eau et à la corrosion.
  • Boîtiers disponibles en acier inoxydable ou
  • polymère (thermoplastique) dans tous les styles de montage
  • Conçu pour des températures de fonctionnement comprises entre -40°C et 93°C (-40°F et 200°F)
  • La conception sans graisse minimise l’entretien, ce qui réduit le coût d’utilisation.

Applications clés

  • Convoyeurs
  • Mélangeurs
  • Refroidisseurs
  • Congélateurs

Ressources