Timken® korrosionsbeständige, montierte Poly-Rundlager

Die korrosionsbeständigen Poly-Round-Gleitlager von Timken sind für hygienischen und wartungsfreien Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Dank ihrer Hochleistungs-Polymereinsätze und USDA-konformen Gehäuse benötigen diese Lager kein Schmierfett, wodurch Kontaminationsrisiken minimiert und die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsvorschriften vereinfacht werden. Ihre korrosionsbeständige Konstruktion widersteht aggressiven Reinigungsmethoden, Chemikalien und Feuchtigkeit und macht sie ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Pharmaindustrie und andere hygienische Anwendungen.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

  • Verbesserung der Produktionsverfügbarkeit
  • Kontamination verhindern
  • Schutz der Lebensmittelsicherheit
  • Reduzierung der Wartungskosten

Ihre Herausforderungen

  • Verbesserung der Produktionsverfügbarkeit
  • Kontamination verhindern
  • Schutz der Lebensmittelsicherheit
  • Reduzierung der Wartungskosten

Unsere Lösungen

Timken-Korrosionsbeständige, montierte Poly-Rundlager für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, bei denen Reinigung, Feuchtigkeits- und Kontaminationskontrolle von entscheidender Bedeutung sind.

Vorteile

  • Ein speziell entwickelter Polymereinsatz verhindert Ausfälle durch Wassereintritt und Korrosion.
  • Gehäuse erhältlich in Edelstahl oder
  • Polymer (Thermoplast) in allen Montagearten
  • Ausgelegt für Betriebstemperaturen zwischen -40 °C und 93 °C (-40 °F und 200 °F)
  • Die schmierfreie Konstruktion minimiert den Wartungsaufwand und senkt somit die Gesamtbetriebskosten.

Wichtige Anwendungen

  • Förderbänder
  • Mixer
  • Kühler
  • Gefrierschränke

Ressourcen