ティムケン社の耐腐食性ポリラウンドすべり軸受は、過酷な環境下でも衛生的でメンテナンスフリーな性能を発揮するように設計されています。高性能ポリマーインサートとUSDA(米国農務省)認定ハウジングを採用したこれらの軸受は、グリースが不要なため、汚染リスクを低減し、食品安全規制への準拠を容易にします。耐腐食性に優れた構造は、過酷な洗浄、化学薬品、湿気にも耐えるため、食品・飲料、医薬品、その他の衛生的な用途に最適です。
ティムケン社製耐腐食性ポリラウンドベアリングは、洗浄、水分、汚染物質の制御が重要な食品・飲料用途向けです。