Rulmenți Timken® rezistenți la coroziune, cu montare în poliuretan

Lagărele de alunecare rotunde Timken rezistente la coroziune, montate în carcase, sunt proiectate pentru performanțe igienice și fără întreținere în medii solicitante. Proiectate cu inserții polimerice de înaltă performanță și carcase aprobate de USDA, aceste lagăre elimină necesitatea unsorii, reducând riscurile de contaminare și simplificând respectarea reglementărilor privind siguranța alimentară. Construcția lor rezistentă la coroziune rezistă la spălări dure, substanțe chimice și umiditate, ceea ce le face ideale pentru aplicații din industria alimentară și a băuturilor, farmaceutică și alte aplicații sanitare.

Provocările dumneavoastră

Soluțiile noastre

Beneficii

Aplicații cheie

  • Îmbunătățirea timpului de funcționare a producției
  • Prevenirea contaminării
  • Protejarea siguranței alimentare
  • Reducerea costurilor de întreținere

Provocările tale

  • Îmbunătățirea timpului de funcționare a producției
  • Prevenirea contaminării
  • Protejarea siguranței alimentare
  • Reducerea costurilor de întreținere

Soluțiile noastre

Rulmenți Timken rezistenți la coroziune, montați în poliuretană, pentru aplicații în industria alimentară și a băuturilor, unde spălarea, controlul umidității și contaminării sunt critice

Beneficii

  • Inserția din polimer ingineresc elimină defecțiunile cauzate de pătrunderea apei și coroziunea
  • Carcase disponibile din oțel inoxidabil sau
  • polimer (termoplastic) în toate stilurile de montare
  • Proiectat pentru temperaturi de funcționare între -40° C și 93° C (-40° F și 200° F)
  • Designul fără unsoare minimizează întreținerea, rezultând un cost de proprietate mai mic

Aplicații cheie

  • Benzi transportoare
  • Mixere
  • Răcitoare
  • Congelatoare

Resurse