Rulmenți cu bile montați Timken ® Fafnir ®

Rulmenții cu bile Timken Fafnir cu montare pe suport oferă performanțe fiabile, instalare ușoară și întreținere redusă pentru o gamă largă de aplicații industriale. Proiectați cu sisteme avansate de etanșare și multiple opțiuni de blocare – inclusiv șuruburi de fixare, coliere excentrice și concentrice – acești rulmenți oferă o protecție superioară împotriva contaminării și protejează echipamentele de uzura costisitoare. Fabricați din oțel de înaltă calitate, căi de rulare super-finisate și elemente de fixare din nailon stabilizat termic, rulmenții Timken Fafnir asigură o funcționare lină, o durată de viață extinsă și rezistență la coroziune.

Provocările dumneavoastră

Soluțiile noastre

Beneficii

Aplicații cheie

  • Contaminare și coroziune
  • Operațiuni de mare viteză

Provocările tale

  • Contaminare și coroziune
  • Operațiuni de mare viteză

Soluțiile noastre

Rulmenții cu bile Timken Fafnir rezistă coroziunii și funcționează fiabil în operațiuni de mare viteză. Sunt disponibile mai multe opțiuni de blocare pentru a asigura fixarea rulmentului pe arbore, aliniată corect, pentru performanțe optime. Opțiunile de blocare includ:

  • Colier de blocare cu șurub de fixare – Mecanismul de blocare cu șurub de fixare este ușor de instalat și potrivit pentru aplicații de inversare a mișcării și sarcini normale.
  • Guler excentric de blocare – Acest guler autoblocant elimină necesitatea piulițelor de blocare, șaibelor, umărilor, manșoanelor și adaptoarelor. Sunt ideale pentru aplicații unidirecționale, oferind o fixare sigură și strânsă, cu o rezistență excelentă la vibrații.
  • Guler de blocare concentric – Această opțiune de blocare oferă o forță superioară de prindere, reducând vibrațiile la viteze mari și minimizând deteriorarea arborelui.

Beneficii

  • Întreținere redusă, instalare ușoară și opțiuni de ungere pe viață, care minimizează cerințele de service
  • Durată de viață extinsă a rulmenților datorită etanșării și lubrifierii superioare, reduc uzura și contaminarea
  • Fiabilitate îmbunătățită prin gestionarea eficientă a sarcinilor inversabile, a sarcinilor axiale și a aplicațiilor de mare viteză
  • Gamă largă de produse cu opțiuni de asamblare la comandă

Aplicații cheie

  • Manipularea cerealelor
  • Echipamente de recoltare
  • Mașini textile
  • Prelucrarea alimentelor
  • Gatere
  • Ventilatoare și suflante
  • Benzi transportoare pentru depozit

Resurse