팀켄 파프니르(Timken Fafnir) 마운티드 볼 베어링은 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능, 손쉬운 설치 및 낮은 유지보수 비용을 제공합니다. 고급 밀봉 시스템과 세트 스크류, 편심 칼라, 동심 칼라 등 다양한 잠금 옵션을 갖춘 이 베어링은 탁월한 오염 방지 기능을 제공하고 장비의 값비싼 마모를 방지합니다. 고품질 강철, 정밀 가공된 레이스웨이 및 열 안정화 나일론 리테이너를 특징으로 하는 팀켄 파프니르 베어링은 원활한 작동, 긴 수명 및 내식성을 보장합니다.
Timken Fafnir 장착형 볼 베어링은 내식성이 뛰어나고 고속 작동 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 다양한 잠금 옵션을 통해 베어링이 샤프트에 단단히 고정되고 최적의 성능을 위해 올바르게 정렬되도록 합니다. 잠금 옵션은 다음과 같습니다.