Menu

ティムケン®ファフニール®マウントボールベアリング

ティムケン・ファフニール・マウントボールベアリングは、幅広い産業用途において、信頼性の高い性能、容易な設置、そして低メンテナンスを実現します。高度なシールシステムと、セットスクリュー、偏心カラー、同心カラーなど複数のロックオプションを備えたこれらのベアリングは、優れた汚染防止性能を発揮し、機器を高額な摩耗から保護します。高品質のスチール、超精密仕上げの軌道面、そして耐熱性ナイロン製保持器を採用したティムケン・ファフニール・ベアリングは、スムーズな動作、長寿命、そして耐腐食性を保証します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 汚染と腐食
  • 高速動作

お客様の課題

  • 汚染と腐食
  • 高速動作

当社のソリューション

ティムケン・ファフニール社製マウント型ボールベアリングは、耐腐食性に優れ、高速運転時でも高い信頼性を発揮します。複数のロックオプションが用意されており、ベアリングをシャフトにしっかりと固定し、最適な性能を発揮できるよう適切に位置合わせすることができます。ロックオプションには以下が含まれます。

  • セットスクリュー式ロックカラー –セットスクリュー式ロック機構は取り付けが簡単で、反転用途や通常の負荷に適しています。
  • 偏心ロックカラー –このセルフロック式カラーは、ロックナット、ワッシャー、ショルダー、スリーブ、アダプ​​ターが不要です。一方向の用途に最適で、優れた耐振動性を備え、しっかりと確実に固定できます。
  • 同心円状ロックカラー –このロック機構は優れたグリップ力を発揮し、高速回転時の振動を低減し、シャフトの損傷を最小限に抑えます。

利点

  • 簡単な設置とグリース不要オプションによりメンテナンスの手間が軽減され、サービス要件が最小限に抑えられます。
  • 優れたシール性と潤滑性によりベアリングの寿命が延び、摩耗と汚染が軽減されます。
  • 逆方向の負荷、軸方向の負荷、高速アプリケーションを効果的に処理することで信頼性が向上しました。
  • 幅広い製品ラインナップと受注生産オプション

主な用途

  • 穀物の取り扱い
  • 収穫機
  • 繊維機械
  • 食品加工
  • 製材所
  • ファンと送風機
  • 倉庫用コンベア

リソース