Roulements à billes montés Timken® Fafnir®

Les roulements à billes montés Timken Fafnir offrent des performances fiables, une installation facile et un entretien réduit pour une large gamme d’applications industrielles. Conçus avec des systèmes d’étanchéité avancés et de multiples options de blocage (vis de blocage, bagues excentriques et concentriques), ces roulements assurent une protection supérieure contre la contamination et préservent les équipements contre l’usure coûteuse. Fabriqués en acier de haute qualité, dotés de chemins de roulement à finition ultra-lisse et de cages en nylon thermostabilisé, les roulements Timken Fafnir garantissent un fonctionnement fluide, une durée de vie prolongée et une résistance à la corrosion.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • Contamination et corrosion
  • opérations à grande vitesse

Vos défis

  • Contamination et corrosion
  • opérations à grande vitesse

Nos solutions

Les roulements à billes montés Timken Fafnir résistent à la corrosion et offrent une fiabilité optimale même à haute vitesse. Plusieurs options de blocage sont disponibles pour garantir la fixation du roulement sur l’arbre et un alignement parfait, assurant ainsi des performances optimales. Les options de blocage comprennent :

  • Collier de verrouillage à vis de réglage – Le mécanisme de verrouillage à vis de réglage est facile à installer et parfaitement adapté aux applications d’inversion et aux charges normales.
  • Collier de serrage excentrique – Ce collier autobloquant élimine le besoin d’écrous de blocage, de rondelles, d’épaulements, de manchons et d’adaptateurs. Idéal pour les applications unidirectionnelles, il assure un maintien sûr et précis ainsi qu’une excellente résistance aux vibrations.
  • Collier de verrouillage concentrique – Cette option de verrouillage offre une force de serrage supérieure, réduisant les vibrations à haute vitesse et minimisant les dommages à l’arbre.

Avantages

  • Maintenance réduite grâce à une installation facile et à des options de lubrification à vie, minimisant ainsi les besoins d’entretien.
  • La durée de vie prolongée des roulements, grâce à une étanchéité et une lubrification supérieures, réduit l’usure et la contamination.
  • Fiabilité améliorée grâce à une gestion efficace des charges inverses, des charges axiales et des applications à grande vitesse.
  • Vaste gamme de produits avec options d’assemblage sur commande

Applications clés

  • manutention des céréales
  • Matériel de récolte
  • Machines textiles
  • Transformation des aliments
  • Scieries
  • Ventilateurs et souffleurs
  • Convoyeurs d’entrepôt

Ressources