Cuscinetti a rulli sferici Timken ®

Progettati per soddisfare le condizioni di applicazione più difficili, i cuscinetti a rulli sferici Timken possono aumentare la produttività e i tempi di attività delle vostre apparecchiature grazie a una geometria interna ottimizzata che si traduce in un’elevata capacità e una maggiore durata. I cuscinetti a rulli sferici Timken con gabbia in acciaio temprato offrono una maggiore resistenza alla fatica, una maggiore resistenza all’usura e una protezione più robusta contro urti e accelerazioni. I cuscinetti a rulli sferici Timken con gabbia in ottone offrono maggiore resistenza e durata nelle condizioni più estreme, tra cui urti e vibrazioni estreme, elevate forze di accelerazione e lubrificazione minima.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Carichi elevati
  • Problemi di lubrificazione
  • Carichi d’urto e vibrazioni
  • Disallineamento
  • Temperature elevate

 

Le tue sfide

  • Carichi elevati
  • Problemi di lubrificazione
  • Carichi d’urto e vibrazioni
  • Disallineamento
  • Temperature elevate

 

Le nostre soluzioni

Cuscinetti a rulli sferici Timken con una gamma completa di opzioni di gabbia sia in acciaio che in ottone.

 

Benefici

  • Geometria interna ottimizzata e capacità di carico superiori del 4-8% rispetto alla concorrenza*
  • Le finiture superficiali di alta qualità aumentano lo spessore effettivo del film lubrificante e riducono l’usura adesiva. Le scanalature sulla superficie della gabbia migliorano il flusso del grasso attraverso il cuscinetto.
  • I cuscinetti a rulli sferici con gabbia in ottone offrono maggiore resistenza alla fatica, maggiore resistenza all’usura e una protezione più robusta contro i carichi d’urto.
  • In caso di disallineamento, il gruppo di rulli interni si “autocentra” automaticamente nell’anello esterno, consentendo la distribuzione del carico attraverso il centro del rullo.
  • I rulli sono guidati da tasche a gabbia, non da un anello di guida centrale, il che elimina un punto di attrito e si traduce in una coppia interna inferiore e temperature di esercizio da 6° a 9° F inferiori rispetto alla concorrenza*.

*Tutti i risultati derivano da test comparativi diretti con diversi concorrenti.

Applicazioni chiave

  • Colate continue
  • Frantumatori a mascelle
  • Cartiere
  • Vaglio vibrante
  • Trasmissioni a ingranaggi
  • Nastri trasportatori
  • Ventilatori e soffiatori

Risorse