ティムケン®球面ころ軸受

最も過酷な使用条件を満たすように設計されたティムケン球面ころ軸受は、最適化された内部形状により高い容量と長い軸受寿命を実現し、機器の生産性と稼働時間を向上させます。硬化鋼ケージを備えたティムケン球面ころ軸受は、優れた疲労強度、耐摩耗性、衝撃や加速度に対するより強力な保護を提供します。真鍮ケージを備えたティムケン球面ころ軸受は、極度の衝撃や振動、高い加速度、最小限の潤滑など、最も過酷な条件下でも優れた強度と耐久性を発揮します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 高負荷
  • 潤滑に関する問題
  • 衝撃荷重と振動
  • 位置ずれ
  • 高温

 

お客様の課題

  • 高負荷
  • 潤滑に関する問題
  • 衝撃荷重と振動
  • 位置ずれ
  • 高温

 

当社のソリューション

ティムケンの球面ころ軸受は、スチール製と真鍮製の保持器オプションを幅広く取り揃えています。

 

利点

  • 最適化された内部形状と、競合製品と比較して4~8%高い耐荷重性能*
  • 表面仕上げが細かいため、有効潤滑膜厚が増加し、凝着摩耗が低減されます。ケージ面の溝により、ベアリング内のグリースの流れが改善されます。
  • 真鍮ケージ球面ころ軸受は、より高い疲労強度、耐摩耗性、および衝撃荷重に対するより強固な保護性能を提供します。
  • 内側ローラーアセンブリがずれた場合、外側リング内で自動的に「自己センタリング」され、荷重がローラーの中心に分散されるようになります。
  • ローラーは中央のガイドリングではなくケージポケットによってガイドされるため、摩擦点がなくなり、内部トルクが低減され、動作温度が競合製品よりも6~9°F低くなります*

※すべての結果は、複数の競合製品との直接比較テストによるものです。

主な用途

  • 連続キャスター
  • ジョークラッシャー
  • 製紙工場
  • シェーカースクリーン
  • ギア駆動
  • コンベア
  • ファンと送風機

リソース