Rodamientos de rodillos esféricos Timken ®

Diseñados para soportar las condiciones de aplicación más exigentes, los rodamientos de rodillos esféricos Timken aumentan la productividad y el tiempo de actividad de sus equipos gracias a su geometría interna optimizada, lo que se traduce en una alta capacidad y una mayor vida útil. Los rodamientos de rodillos esféricos Timken con jaulas de acero endurecido ofrecen mayor resistencia a la fatiga, mayor resistencia al desgaste y una protección más robusta contra golpes y aceleraciones. Los rodamientos de rodillos esféricos Timken con jaulas de latón proporcionan resistencia y durabilidad adicionales en las condiciones más extremas, incluyendo golpes y vibraciones intensas, altas fuerzas de aceleración y lubricación mínima.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Cargas elevadas
  • Problemas de lubricación
  • Cargas de choque y vibraciones
  • Desalineación
  • Altas temperaturas

 

Sus desafíos

  • Cargas elevadas
  • Problemas de lubricación
  • Cargas de choque y vibraciones
  • Desalineación
  • Altas temperaturas

 

Nuestras soluciones

Rodamientos de rodillos esféricos Timken con una amplia gama de opciones de jaula de acero y latón.

 

Beneficios

  • Geometría interna optimizada y capacidades de carga entre un 4 % y un 8 % superiores a las de la competencia*.
  • Los acabados superficiales finos aumentan el espesor efectivo de la película lubricante y reducen el desgaste adhesivo. Las ranuras en la cara de la jaula mejoran el flujo de grasa a través del rodamiento.
  • Los rodamientos de rodillos esféricos con jaula de latón ofrecen mayor resistencia a la fatiga, mayor resistencia al desgaste y una protección más robusta contra cargas de impacto.
  • Cuando está desalineado, el conjunto del rodillo interior se «autocentrará» automáticamente en el anillo exterior, lo que permitirá que la carga se distribuya a través del centro del rodillo.
  • Los rodillos se guían mediante cavidades de jaula, no mediante un anillo guía central, lo que elimina un punto de fricción y da como resultado un menor par interno y temperaturas de funcionamiento entre 6° y 9° F más frías que las de la competencia*.

*Todos los resultados provienen de pruebas comparativas realizadas contra múltiples competidores.

Aplicaciones clave

  • Máquinas de colada continua
  • Trituradoras de mandíbulas
  • Fábricas de papel
  • Pantallas vibratorias
  • Transmisión por engranajes
  • Transportadores
  • Ventiladores y sopladores

Recursos