Rulmenți cu role sferice Timken®

Concepuți pentru a face față celor mai dificile condiții de aplicare, rulmenții sferici cu role Timken pot crește productivitatea și timpul de funcționare al echipamentelor dumneavoastră datorită geometriei interne optimizate, rezultând o capacitate mare și o durată de viață mai lungă a rulmentului. Rulmenții sferici cu role Timken cu colivie din oțel călit oferă o rezistență mai mare la oboseală, o rezistență sporită la uzură și o protecție mai puternică împotriva șocurilor și accelerației. Rulmenții sferici cu role Timken cu colivie din alamă oferă rezistență și durabilitate suplimentare în cele mai dificile condiții, inclusiv șocuri și vibrații extreme, forțe de accelerație mari și lubrifiere minimă.

Provocările dumneavoastră

Soluțiile noastre

Beneficii

Aplicații cheie

  • Sarcini mari
  • Probleme de lubrifiere
  • Șocuri și vibrații
  • Nealiniere
  • Temperaturi ridicate

 

Provocările tale

  • Sarcini mari
  • Probleme de lubrifiere
  • Șocuri și vibrații
  • Nealiniere
  • Temperaturi ridicate

 

Soluțiile noastre

Rulmenți sferici Timken cu o gamă completă de colivie din oțel și alamă

 

Beneficii

  • Geometrie internă optimizată și capacități de încărcare cu 4-8% mai mari față de concurență*
  • Finisajele fine ale suprafețelor cresc grosimea efectivă a peliculei de lubrifiant și reduc uzura adezivului. Fantele feței coliviei îmbunătățesc curgerea unsorii prin rulment.
  • Rulmenții sferici cu role din alamă oferă o rezistență mai mare la oboseală, o rezistență sporită la uzură și o protecție mai puternică împotriva sarcinilor șoc
  • Când este nealiniat, ansamblul rolei interioare se va „autocentra” automat în inelul exterior, permițând distribuirea sarcinii prin centrul rolei.
  • Rolele sunt ghidate de locașuri pentru colivie – nu de un inel de ghidare central – ceea ce elimină punctele de frecare și are ca rezultat un cuplu intern mai mic și temperaturi de funcționare cu 25°C până la 30°C mai scăzute decât cele ale concurenților*

*Toate rezultatele provin din teste directe împotriva mai multor concurenți.

Aplicații cheie

  • Turnătoare continue
  • Concasoare cu fălci
  • Fabrici de hârtie
  • Ecrane vibratoare
  • Transmisii cu angrenaje
  • Benzi transportoare
  • Ventilatoare și suflante

Resurse